NT 5V DC/1A Z-3010

Güç besleme ünitesi

Ürün numarası: 50109333

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
NT f. IT 1900+Base-EU
Güç besleme ünitesi
Ürün numarası: 50114525
  • Bunlar için uygundur: : Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g
  • Ürün türü: Güçbeslemeünitesi
Ürün numarası: 50114525
Hemen mevcuttur

Bunlar için uygundur: Mobil barkod okuyucusu seri Z-3xxx
Tür Konnektör güç besleme ünitesi
Çıkış 5 V DC, 1 A
Giriş 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Gümrük taife numarası 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540