NT f. HS 6508
Güç besleme ünitesi
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Tür | Güç besleme ünitesi |
| Bunlar için uygundur: | HS 65x8 |
| Tür | Konnektör güç besleme ünitesi |
| Çıkış | 5 V DC, 1 A |
| Giriş | 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
| Net ağırlık | 112 g |
| Gümrük taife numarası | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ECLASS 12.0 | 27040701 |
| ECLASS 13.0 | 27040701 |
| ECLASS 14.0 | 27040701 |
| ECLASS 15.0 | 27040701 |
| ECLASS 16.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
| ETIM 10.0 | EC002540 |