NTEV 30
Güç besleme ünitesi
| Tür | Endüstri güç besleme ünitesi |
| Çıkış | 24 V DC, 800 mA |
| Giriş | 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
| Gümrük taife numarası | 85389091 |
| ECLASS 8.0 | 27230209 |
| ECLASS 9.0 | 27230209 |
| ETIM 5.0 | EC000599 |
| ETIM 6.0 | EC000599 |
| Tür | Endüstri güç besleme ünitesi |
| Çıkış | 24 V DC, 800 mA |
| Giriş | 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
| Gümrük taife numarası | 85389091 |
| ECLASS 8.0 | 27230209 |
| ECLASS 9.0 | 27230209 |
| ETIM 5.0 | EC000599 |
| ETIM 6.0 | EC000599 |