ODSL 9/L-450-S12
Optik mesafe sensörü
| Seri | 9 |
| Sensör sistemi türü | Nesneye karşı |
| Işın hareketi | ayrı |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Dalga boyu | 655 nm |
| Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Darbe süresi | 22 µs |
| Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 1 mm |
| Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
| Ölçüm aralığı | 50 ... 450 mm |
| Çözünürlük | 0,1 mm |
| Doğruluk | 1 % |
| Referans boyutu hassasiyeti | Ölçme mesafesi |
| Tekrar edilebilirlik | 0,5 % |
| Referans boyutu tekrar edilebilirlik | Ölçme mesafesi |
| Ölçüm süresi | 2 ms |
| Sıcaklık kayması | 0,02 %/K |
| Referanslama | Hayır |
| Siyah/ beyaz davranış | 0,5 % |
| Standart ölçme nesnesi | 50 x 50 mm² |
| Optik mesafe ölçme prensibi | Triangülasyon |
| Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Tepki verme süresi | 6 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Tür | IO-Link |
| COM modu | COM2 |
| Teknik özellik | V1.0.1 |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör, 90° döner |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Ölçü (G x Y x U) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PC |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 50 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LC ekranı LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
| Kumanda elemanları | Kumanda butonları LC ekranı PC yazılımı |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 90318020 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |