ODSL 9/V6.C1-450-S12

Optik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50115030

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
ODS9L1.8/LAK-450-M12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası: 50141322
  • Seri: 9
  • Ölçüm aralığı, maks.: 50 ... 450 mm
  • Analogçıkış: Analogçıkış, yapılandırılabilir, fabrika ayarı: ak...
  • Arayüz: IO-Link
Ürün numarası: 50141322
Tahmini teslimat süresi: 12 iş günü
KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-003-25X
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50140174
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12  - Yuvarlak konnektör, M12
  • Bağlantı01, versiyon: eksenel, dişi
  • Bağlantı1, kutup sayısı: 5 Adet
  • Bağlantı02, versiyon: eksenel, erkek
Ürün numarası: 50140174
Hemen mevcuttur

Seri 9
Sensör sistemi türü Nesneye karşı
MTTF 53 Yıllar
Işın hareketi ayrı
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 655 nm
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2007
Gönderme sinyali şekli darbeli
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 1 mm
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Ölçüm aralığı 50 ... 450 mm
Çözünürlük 0,1 mm
Doğruluk 1 %
Referans boyutu hassasiyeti Ölçme mesafesi
Tekrar edilebilirlik 0,5 %
Referans boyutu tekrar edilebilirlik Ölçme mesafesi
Ölçüm süresi 4 ms
Sıcaklık kayması 0,02 %/K
Referanslama Hayır
Siyah/ beyaz davranış 0,5 %
Standart ölçme nesnesi 50 x 50 mm²
Optik mesafe ölçme prensibi Triangülasyon
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
İşlev Programlanabilir
Analog çıkışı sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Voltaj
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör, 90° döner
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 50 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LC ekranı
LED
LED sayısı 2 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Kumanda elemanları Kumanda butonları
LC ekranı
PC yazılımı
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - V 6.1.0.0 - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf