P30-V1-B-DS-O
Gösterge
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Sinyal verme türü | optik |
| Ortalama kullanım ömrü | > 100.000 h |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Akım tüketimi, maks. | 26 mA |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 30 mm x 66 mm |
| Takılı halde uzunluk | 18 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Net ağırlık | 30 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Ø 22,5 mm deliklerde |
| Aydınlatma maddesi türü | LED/24V |
| Bilye aydınlatması | tam |
| Sinyal resmi | Sürekli ışık veya flaşör |
| Bilye rengi | Turuncu |
| Işınlama açısı | 360° |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Gümrük taife numarası | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371223 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |