PBZ-V1-085
Akustik sensörü
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Sinyal verme türü | akustik |
| Besleme gerilimi UB | 12 ... 24 V, AC/DC |
| Akım tüketimi, maks. | 46 mA |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 30 mm x 59 mm |
| Takılı halde uzunluk | 12 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Net ağırlık | 30 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Ø 22,5 mm deliklerde |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Ses türü | Sürekli ton veya puls tonu |
| Ses frekansı | yakl. 3500 Hz |
| Ses basıncı | 85 dB |
| Ton sayısı | 2 Adet |
| Gümrük taife numarası | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371214 |
| ECLASS 8.0 | 27371214 |
| ECLASS 9.0 | 27371214 |
| ECLASS 10.0 | 27371214 |
| ECLASS 11.0 | 27371214 |
| ETIM 5.0 | EC001026 |
| ETIM 6.0 | EC001026 |
| ETIM 7.0 | EC001026 |