PRK 318M/P-S12
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
| Seri | 318 |
| Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi |
| İşletme bölgesi | 0,03 ... 4,6 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Sınır mesafesi | 0,03 ... 6 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işın hareketi | ayrı |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 660 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED grubu | 1 |
| Işık spotu geometri türü | dikdörtgen |
| Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 25 mA |
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
| Hazırlık gecikmesi | 30 ms |
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
| Ölçü (Ø x U) | 18 mm x 50 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 mm |
| Malzeme gövde | Paslanmaz çelik |
| Paslanmaz çelik gövde | V2A |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 60 g |
| Gövde rengi | gümüş siyah |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Kumanda elemanları | 270° potansiyometre |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 65 °C |
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
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |