PRK 46B/66.01-S12

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

Ürün numarası: 50103082

Icon Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
PRK46C.1/4P-M12
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası: 50127015
  • Seri: 46C
  • Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 24 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50127015
Tahmini teslimat süresi: 5 iş günü
Seri 46B
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
İşletme bölgesi 0,05 ... 15 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0,05 ... 18 m (tipik çalışma mesafesi)
Işın hareketi ayrı
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 620 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 1
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Akım tüketimi, maks. 20 mA
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 30 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi koyu şalterli (PNP)/açık şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 500 Hz
Tepki verme süresi 1 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 50 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları 270° potansiyometre
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf