PRK 53/6.22-S8
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
| Seri | 53 |
| Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi |
| Özel versiyon | HYGIENE tasarımı Otomatik kolimasyon Tanıtma girişi |
| İşletme bölgesi | 0 ... 4 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Sınır mesafesi | 0 ... 5 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işın hareketi | ayrı |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 620 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED grubu | 1 |
| Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Akım tüketimi, maks. | 15 mA |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 18 mA |
| Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
| Tür | Tanıtma girişi |
| İşlev | Hassasiyet ayarı |
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
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Ölçü (G x Y x U) | 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm |
| Malzeme gövde | Paslanmaz çelik |
| Paslanmaz çelik gövde | AISI 316L |
| Malzeme lens kapağı | Çizilmez İndium koruma tabakalı plastik |
| Net ağırlık | 50 g |
| Gövde rengi | gümüş |
| Montaj braketi türü | Gövdenin uyumu |
| Malzeme uyumluluğu | CleanProof+ ECOLAB |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |