PRK 72/4,5000
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
| Seri | 72 |
| Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi |
| İşletme bölgesi | 0,1 ... 4 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Sınır mesafesi | 0,1 ... 6 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 12 ... 30 V, DC |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
| Anahtarlama frekansı | 200 Hz |
| Tepki verme süresi | 2,5 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| Bağlantı türü | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 5.000 mm |
| İletken sayısı | 3 damarlı |
| Ölçü (G x Y x U) | 15 mm x 90 mm x 35 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Gövde rengi | Kırmızı kırmızı, RAL 3000 |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |