PRK 96M/P-3369-21 Ex n
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
| Seri | 96 |
| Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi |
| Özel versiyon | Ex korunmuş |
| İşletme bölgesi | 0,1 ... 15 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Sınır mesafesi | 0,1 ... 18 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
| Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
| Malzeme gövde | Metal (kullanılan muhafaza parçası perflorobutansülfonik asit içerir (PFBS)) |
| Metal gövde | Çinko baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 380 g |
| Gösterge türü | LED |
| Kumanda elemanları | 270° potansiyometre |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 50 °C |
| Eski cihaz kategorisi | 3 |
| Ex-Zone | 2 22 |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | Ex |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |