PRK3C.BT3/4T-200-M8
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | 3C |
| Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi |
| Uygulama | Saydam folyoları algılama Çok şeffaf şişelerin tespiti |
| Özel versiyon | Otomatik kolimasyon |
| İşletme bölgesi | 0 ... 3 m (emniyetli çalışma mesafesi), reflektörlü TK(S) 100x100 |
| Sınır mesafesi | 0 ... 3,6 m (tipik çalışma mesafesi), reflektörlü TK(S) 100x100 |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 635 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 15 mA |
| Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
| Tür | Tanıtma girişi |
| İşlev | Aydınlık/karanlık anahtarlama Hassasiyet ayarı Klavye kilidi |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
| Anahtarlama frekansı | 1.500 Hz |
| Tepki verme süresi | 0,33 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| İlgili tepki | 110 µs |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu | 200 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken enine kesiti | 0,2 mm² |
| Vida dişi büyüklüğü | M8 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PC-ABS |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Net ağırlık | 20 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | opsiyonel montaj ünitesi üzerinden İki M3 dişli kovanı |
| Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
| Kumanda elemanının işlevi | Hassasiyet ayarı |
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |