PRKL 25B-S12

Hizalama yardımı

Ürün numarası: 50108005

Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
PRK25CL1/XX-M12
Hizalama yardımı
Ürün numarası: 50139665
  • Işık kaynağı: Lazer
  • Işık kaynağı: Lazer, Kırmızı
  • Bunlar için uygundur: : Seri 25C sensörleri
  • Montaj braketi türü: opsiyonel montajünitesiüzerinden
Ürün numarası: 50139665
Hemen mevcuttur

Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2007
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Anahtarlama frekansı 2.000 Hz
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Plastik
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 15 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 40 °C
Koruma sınıfı IP66
IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD modeli - zip
Sertifika - ECOLAB - pdf