RKR 18/4,6000

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutupsuz

Ürün numarası: 50102730

Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
RK18B.1/4P-6000
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutupsuz
Ürün numarası: 50117374
  • Seri: 18B
  • Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 6 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50117374
Tahmini teslimat süresi: 10 iş günü
Seri 18
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
Özel versiyon Otomatik kolimasyon
İşletme bölgesi 0 ... 4 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0 ... 5 m (tipik çalışma mesafesi)
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 660 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 1
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Akım tüketimi, maks. 35 mA
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 35 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama frekansı 1.000 Hz
Tepki verme süresi 0,5 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 6.000 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi kahverengi
İletken sayısı 4 damarlı
İletken enine kesiti 0,22 mm²
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 50 mm x 33 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 180 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Montaj braketi vida dişi
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf