Dikkat! Ürün artık temin edilemiyor.
RRT24
Çok ışınlı emniyet bariyeri transceiver
Ürün numarası:
50030016
Takip eden ürün
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Sonuç listesi: 5 ürün bulundu
MLD312-RT3
Çok ışınlı emniyet bariyeri transceiver
Ürün numarası:
66047200
- Seri: MLD 300
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 6 m
- Işın sayısı: 3 Adet
- Fonksiyonlar: Otomatik tekrar başlatma
MLD312-R4L
Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör alıcı
Ürün numarası:
66046300
- Seri: MLD 300
- Işın sayısı: 4 Adet
- Fonksiyonlar: Otomatik tekrar başlatma
- Entegreışıklısusturma göstergesi: Hayır
MLD300-T4L
Çok ışınlı güvenlik fotoelektrik sensör verici
Ürün numarası:
66002300
- Seri: MLD 300
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 50 m
- Işın sayısı: 4 Adet
- Fonksiyonlar: Çalışma mesafesi azaltma
KD S-M12-5A-P1-100
Bağlantı kablosu
Ürün numarası:
50133861
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
- Versiyon: dişi
- Kutup sayısı: 5 Adet
- Kablo uzunluğu: 10.000 mm
BT-SET-240BC
Set montaj braketi
Ürün numarası:
560340
- Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: kelepçelenebilir
- Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçişmontaj braketi
- Montajünitesinin malzemesi: Metal
- Ürün grubu için uygun: Emniyetışık bariyerleri
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |