Dikkat! Ürün artık temin edilemiyor.
RRT42.3
Çok ışınlı emniyet bariyeri transceiver
Ürün numarası:
909681
Takip eden ürün
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Sonuç listesi: 6 ürün bulundu
MLD510-RT3
Çok ışınlı emniyet bariyeri transceiver
Ürün numarası:
66537200
- Seri: MLD 500
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 6 m
- Işın sayısı: 3 Adet
- Fonksiyonlar: Otomatik tekrar başlatma
KD S-M12-5A-P1-100
Bağlantı kablosu
Ürün numarası:
50133861
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
- Versiyon: dişi
- Kutup sayısı: 5 Adet
- Kablo uzunluğu: 10.000 mm
MSI-SR-LC31AR-01
Emniyet rölesi
Ürün numarası:
50133004
- Uygulama: ACİL DURDURMA elektrik devreleri
- Tekrar başlatma: Otomatik
- Terminal türü: Vidalıterminal
- Fonksiyonlar: Çapraz devre denetimi
BT-SET-240BC
Set montaj braketi
Ürün numarası:
560340
- Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: kelepçelenebilir
- Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçişmontaj braketi
- Montajünitesinin malzemesi: Metal
- Ürün grubu için uygun: Emniyetışık bariyerleri
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |