RS4-6M/A1

Emniyet lazer alan tarayıcı

Ürün numarası: 520047

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri ROTOSCAN RS4
İşlev paketi MotionMonitoring
İşlevler Denetlenen alan çifti değişimi
MotionMonitoring
Start/restart kilidi (RES), seçilebilir
Uyarı alanı denetimi
Yatay tehlikeli bölge emniyeti
dikey erişim koruması
dikey tehlike yeri koruması
Çalıştırma testi
Çözünürlük, seçilebilir
Tip 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 1,5E-07 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 3, EN ISO 13849
Koruma alanı sayısı 8 Adet
Alan çifti seçimi türü Anahtarlama girişleri üzerinden
Çözünürlük (ayarlanabilir) 30/40/50/70/150 mm
Minimum ayarlanabilir algılama mesafesi 200 mm
30 mm çözünürlükteki çalışma mesafe 1,6 m
40 mm çözünürlükteki çalışma mesafe 2,2 m
50 mm çözünürlükteki çalışma mesafe 2,8 m
70 mm çözünürlükteki çalışma mesafe 6,25 m
150 mm çözünürlükteki çalışma mesafe 6,25 m
Alan çifti sayısı, değiştirme yapılabilir 8
Remisyon derecesi, min. 1,8 %
Referans konturu seçilebilir Evet
Çalışma mesafesi 0 ... 6,25 m
Uyarı alanı sayısı 8 Adet
Açı alanı 190 °
Açısal çözünürlük 0,36 °
Çalışma mesafesi 0 ... 15 m
Nesne büyüklüğü 150 mm x 150 mm
Remisyon derecesi, min. 20 %
Işık kaynağı Lazer, kızılötesi
Dalga boyu 905 nm
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2007
Gönderme sinyali şekli darbeli
Darbe süresi 0,003 µs
Darbe duraklaması 40 µs
Tekrarlama frekansı 25 kHz
Montaj sistemli yanal tolerans -0,22 ... 0,22 °, (montaj yüzeyine göre)
Montaj sistemsiz yanal tolerans -0,18 ... 0,18 °, (gövdenin arka duvarına göre)
Açısal çözünürlük 0,36 °
Açı alanı 190 °
Mesafe çözünürlüğü 5 mm
Algılama aralığı 0 ... 50 m
Algılama açısı 190 °
Tarama hızı 25 scans/s
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -30 ... 20 %, Besleme IEC 742 uyarınca güvenli şebeke ayırmasıyla ve EN 61496-1 uyarınca 20 ms’ye kadar gerilim kesintilerinde dengeleme.
Besleme gerilimi UB 26,5 ... 31,6 V
Akım tüketimi, maks. 420 mA, (2,5 A güç besleme ünitesi kullanın)
AS-i devresinden akım tüketimi 50 mA
Güç tüketimi, maks. 10 W, artı 24 V çıkış geriliminde
Sigorta 1,6 A orta hız
Dijital anahtarlama girişi sayısı 5 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 16 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 3 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 2 mA
Tepki verme süresi 85 ms
Tepki verme süresi 85 ... 645 ms
Tür İşte AS Arayüz koruması
İşlev Proses
AS-i Profil güvenli slave
Slave adresi 1..31 programlanabilir, varsayılan=0
AS-i spesifikasyonuna göre devir süresi Maks. 5 ms ms
Bağlantı sayısı 4 Adet
İşlev AS-i arayüzü
Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İşlev AS-i arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama Yok
İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama Yok
İşlev Yerel arayüz
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama Yok
Ölçü (G x Y x U) 140 mm x 167 mm x 168 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Plastik gövde PP siyah %20 GF
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA, çizilmez kaplamalı
Net ağırlık 2.250 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
siyah
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Montaj plakası
Gösterge türü LED
LED sayısı 5 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Kumanda elemanları PC yazılımı
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar AS-i
TÜV Süd
c CSA US
c TÜV NRTL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 55022
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma EN 60068-2-6
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe IEC 60068-2-29, Test Eb
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
EPLAN Makro - zip
Konfigürasyon ve teşhis yazılımı - V 1.20 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - Application Note - pdf
Veri sayfası - pdf
Kullanım kılavuzu eki - AS-Interface - pdf
Yazılım tanımı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - c TÜV NRTL US - pdf
Sertifika - c CSA US - pdf