RS4-6M/P1
Emniyet lazer alan tarayıcı
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | ROTOSCAN RS4 |
| İşlev paketi | MotionMonitoring |
| İşlevler | Denetlenen alan çifti değişimi MotionMonitoring Start/restart kilidi (RES), seçilebilir Uyarı alanı denetimi Yatay tehlikeli bölge emniyeti dikey erişim koruması dikey tehlike yeri koruması Çalıştırma testi Çözünürlük, seçilebilir |
| Tip | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,5E-07 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 3, EN ISO 13849 |
| Koruma alanı sayısı | 8 Adet |
| Alan çifti seçimi türü | PROFIBUS üzerinden |
| Çözünürlük (ayarlanabilir) | 30/40/50/70/150 mm |
| Minimum ayarlanabilir algılama mesafesi | 200 mm |
| 30 mm çözünürlükteki çalışma mesafe | 1,6 m |
| 40 mm çözünürlükteki çalışma mesafe | 2,2 m |
| 50 mm çözünürlükteki çalışma mesafe | 2,8 m |
| 70 mm çözünürlükteki çalışma mesafe | 6,25 m |
| 150 mm çözünürlükteki çalışma mesafe | 6,25 m |
| Alan çifti sayısı, değiştirme yapılabilir | 8 |
| Remisyon derecesi, min. | 1,8 % |
| Referans konturu seçilebilir | Evet |
| Çalışma mesafesi | 0 ... 6,25 m |
| Uyarı alanı sayısı | 8 Adet |
| Açı alanı | 190 ° |
| Açısal çözünürlük | 0,36 ° |
| Çalışma mesafesi | 0 ... 15 m |
| Nesne büyüklüğü | 150 mm x 150 mm |
| Remisyon derecesi, min. | 20 % |
| Işık kaynağı | Lazer, kızılötesi |
| Dalga boyu | 905 nm |
| Lazer sınıfı | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Darbe süresi | 0,003 µs |
| Darbe duraklaması | 40 µs |
| Tekrarlama frekansı | 25 kHz |
| Montaj sistemli yanal tolerans | -0,22 ... 0,22 °, (montaj yüzeyine göre) |
| Montaj sistemsiz yanal tolerans | -0,18 ... 0,18 °, (gövdenin arka duvarına göre) |
| Açısal çözünürlük | 0,36 ° |
| Açı alanı | 190 ° |
| Mesafe çözünürlüğü | 5 mm |
| Algılama aralığı | 0 ... 50 m |
| Algılama açısı | 190 ° |
| Tarama hızı | 25 scans/s |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -30 ... 20 %, Besleme IEC 742 uyarınca güvenli şebeke ayırmasıyla ve EN 61496-1 uyarınca 20 ms’ye kadar gerilim kesintilerinde dengeleme. |
| Akım tüketimi, maks. | 420 mA, (2,5 A güç besleme ünitesi kullanın) |
| Güç tüketimi, maks. | 10 W, artı 24 V çıkış geriliminde |
| Sigorta | 1,6 A orta hız |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 16 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 3 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 2 mA |
| Tepki verme süresi | 90 ms |
| Tepki verme süresi | 90 ... 650 ms |
| Tür | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
| İşlev | güvenli denetim |
| Sınıflandırma | V2 |
| Çevrimsel güvenli veriler | 1 B |
| Çevrimsel olmayan veriler | Hata verileri Uyarılar Ölçüm değerleri |
| Bağlantı sayısı | 4 Adet |
| İşlev | Yerel arayüz |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | Yok |
| İşlev | BUS ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | B kodlu |
| İşlev | BUS IN |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | B kodlu |
| İşlev | Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | Yok |
| Ölçü (G x Y x U) | 140 mm x 167 mm x 168 mm |
| Malzeme gövde | Metal Plastik |
| Plastik gövde | PP siyah %20 GF |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA, çizilmez kaplamalı |
| Net ağırlık | 2.250 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 siyah |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Montaj plakası |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 5 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
| Kumanda elemanları | PC yazılımı |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | PROFIBUS TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60068-2-6 |
| Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |