RT 412M/P-200
Enerjik ışık sensörü
| Seri | 412 |
| Çalışma prensibi | Dokunma prensibi |
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0 ... 0,2 m |
| İşletme bölgesi, gri %18 | 0,002 ... 0,1 m |
| İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,005 ... 0,07 m |
| Sınır mesafesi, beyaz %90 | 0 ... 0,4 m |
| Sınır mesafesi, gri %18 | 0,002 ... 0,2 m |
| Sınır mesafesi, siyah %6 | 0,005 ... 0,14 m |
| Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
| Işın hareketi | ayrı |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 660 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED grubu | 1 |
| Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Akım tüketimi, maks. | 20 mA |
| Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 20 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
| Anahtarlama frekansı | 700 Hz |
| Tepki verme süresi | 0,7 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 25 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Kablo rengi | gri |
| İletken sayısı | 4 damarlı |
| İletken enine kesiti | 0,14 mm² |
| Ölçü (Ø x U) | 12 mm x 55 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 x 1 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Nikelli pirinç |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 60 g |
| Gövde rengi | gümüş |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Kumanda elemanları | 270° potansiyometre |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |