RTFR 3B/66-S8

Enerjik ışık sensörü

Ürün numarası: 50108495

Icon Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
FT5.3/2N-M8
Enerjik ışık sensörü
Ürün numarası: 50122575
  • Seri: 5
  • Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,001 ... 0,215 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50122575
FT5.3/4P-M8
Enerjik ışık sensörü
Ürün numarası: 50122572
  • Seri: 5
  • Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,001 ... 0,215 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50122572
Hemen mevcuttur

Seri 3B
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0 ... 0,42 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,003 ... 0,235 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,005 ... 0,21 m
Sınır mesafesi, beyaz %90 0 ... 0,45 m
Sınır mesafesi, gri %18 0,003 ... 0,255 m
Sınır mesafesi, siyah %6 0,005 ... 0,22 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işın hareketi ayrı
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 620 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 2
Işık spotu geometri türü dikdörtgen
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Akım tüketimi, maks. 10 mA
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 10 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi koyu şalterli (PNP)/açık şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 1.000 Hz
Tepki verme süresi 0,5 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Net ağırlık 10 g
Gövde rengi kırmızı, RAL 3000
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları 270° potansiyometre
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf