S420-9CB5-LW
Emniyet menteşesi anahtarları
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."
| Seri | S400 |
| İşlevler | EN ISO 13849-1 normu uyarınca kategori 4’e kadar kumanda tekniği bağlantısı EN ISO 14119 uyarınca emniyet kilitsiz kilitleme donatısı Entegre emniyet anahtarı ile mekanik menteşe |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 5.000.000 Periyot sayısı |
| DC 13 için kullanım kategorisi | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
| AC 15 için kullanım kategorisi | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
| Kontak donanımı | 2NC + 2NO |
| Kontakt ağzı | zorlamalı geçirme |
| Kısa devre koruması | 500 V, 2 A, tip gG, IEC 60269-1 |
| Ölçüm yalıtım gerilimi | 30 V AC, 36 V DC |
| Geleneksel termik akım, maks. | 2 A |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Kontak bağlantısı |
| Bağlantı türü | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 5.000 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| İletken sayısı | 8 damarlı |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 76 mm x 31,5 mm x 126 mm |
| Malzeme gövde | Paslanmaz çelik |
| Paslanmaz çelik gövde | AISI 316L |
| Malzeme elektrik kontağı | Gümüş alaşımı |
| Net ağırlık | 1.025 g |
| Gövde rengi | gümüş |
| Montaj braketi türü | Montaj braketi vida dişi Montaj plakası |
| Kablo girişi tarafı | duvar tarafında |
| Anahtar tipi | Kilitsiz kilitleme tertibatı, ISO 14119 |
| Anahtarlama prensibi | Yavaş kontakt |
| Gerilim yük | 2.000 N·m |
| Gerilim radyal | 2.000 N·m |
| Gerilim burulma | 50 N·m |
| Mekanik kullanım ömrü | 1.000.000 Aktüatör devirleri, IEC 6047-5-1 |
| Aktüatör sıklığı, maks. | 1.200 Saatte, IEC 6047-5-1 |
| Aktüatör, dahili | Menteşeli emniyet anahtarı, kapsüllü |
| Zorlamalı ayırmadaki aktüatör yolu (açı) | 4 N, ayarlanan anahtarlama noktasından itibaren |
| Aktüatör açısı, maks. | 180 ° |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 80 °C |
| Kirlenme derecesi | 3, EN 60947-1 |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
| Sertifikasyonlar | TÜV Süd c UL US |
| Gümrük taife numarası | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
| ECLASS 8.0 | 27270609 |
| ECLASS 9.0 | 27270609 |
| ECLASS 10.0 | 27270609 |
| ECLASS 11.0 | 27270609 |
| ETIM 5.0 | EC002591 |
| ETIM 6.0 | EC002591 |
| ETIM 7.0 | EC002591 |