SD2R40-1650
Emniyet ışık perdesi alıcı
| Seri | SOLID-2 |
| Cihaz türü | Alıcı |
| Uygulama | Eldiven Erişim koruma Tehlike bölgesi emniyeti |
| İşlev paketi | Temel |
| İşlevler | Otomatik start/restart entegre periyodik testler |
| Tip | 2, IEC/EN 61496 |
| SIL | 1, IEC 61508 |
| SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,92E-08 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 2, EN ISO 13849 |
| Çözünürlük | 40 mm |
| Koruma alanı yüksekliği | 1.650 mm |
| Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Aşırı sıcaklık koruması Endüksiyon koruması Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Akım tüketimi, maks. | 140 mA, harici yüksüz |
| Sigorta | 2 A orta hız |
| Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
| Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 17,6 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,8 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 22 V |
| Voltaj türü | DC |
| Akım gerilimi, maks. | 250 mA |
| Yük endüktivitesi | 2.200.000 µH |
| Yük kapasitesi | 0,22 µF |
| Artık akım, maks. | 0,005 mA |
| Artık akım, tip. | 0,02 mA |
| Voltaj düşmesi | 1,6 V |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Tepki verme süresi | 29 ms |
| Tekrar açılma süresi | 100 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Makine arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İzin verilen iletken kesiti, tip. | 0,25 mm² |
| Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 100 m |
| İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 300 Ω |
| Ölçü (G x Y x U) | 29 mm x 1.725,5 mm x 34,6 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Malzeme uç kapaklar | Çinko baskı döküm |
| Net ağırlık | 1.800 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
| Montaj braketi türü | Cihaz kolonuna montaj Somun montajı opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | 7 segmentli ekran LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | TÜV NRTL US c CSA US |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |