SD2R90-1350

Emniyet ışık perdesi alıcı

Ürün numarası: 67821413

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 3 ürün bulundu
MLC310R90-1350
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası: 68091913
  • Seri: MLC 300
  • Çözünürlük: 90 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 1.350 mm
  • Tip: 2, IEC/EN IEC 61496
Ürün numarası: 68091913
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
MLC510R90-1350
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası: 68001913
  • Seri: MLC 500
  • Çözünürlük: 90 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 1.350 mm
  • Tip: 4, IEC/EN IEC 61496
Ürün numarası: 68001913
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
BT-2HF
Set montaj braketi
Ürün numarası: 429393
  • Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: kelepçelenebilir
  • Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçişmontaj braketi
  • Montajünitesinin malzemesi: Metal
  • Ürün grubu için uygun: Emniyetışık perdeleri
Ürün numarası: 429393
Hemen mevcuttur

Seri SOLID-2
Cihaz türü Alıcı
Uygulama Erişim koruma
Tehlike bölgesi emniyeti
İşlev paketi Temel
İşlevler Otomatik start/restart
entegre periyodik testler
Tip 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 8,92E-08 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 2, EN ISO 13849
Çözünürlük 90 mm
Koruma alanı yüksekliği 1.350 mm
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
Akım tüketimi, maks. 140 mA, harici yüksüz
Sigorta 2 A orta hız
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 17,6 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,8 V
Anahtarlama voltajı, tip. 22 V
Voltaj türü DC
Akım gerilimi, maks. 250 mA
Yük endüktivitesi 2.200.000 µH
Yük kapasitesi 0,22 µF
Artık akım, maks. 0,005 mA
Artık akım, tip. 0,02 mA
Voltaj düşmesi 1,6 V
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Tepki verme süresi 9 ms
Tekrar açılma süresi 100 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
İzin verilen iletken kesiti, tip. 0,25 mm²
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. 100 m
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. 300 Ω
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 1.425,5 mm x 34,6 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Malzeme uç kapaklar Çinko baskı döküm
Net ağırlık 1.500 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Cihaz kolonuna montaj
Somun montajı
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü 7 segmentli ekran
LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar TÜV NRTL US
c CSA US
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD modeli - SD2R90-1350 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - Application Note Substitute - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - Tüv Süd - pdf
Sertifika - TÜV Süd NRTL US - pdf