SD4R14-1050E

Emniyet ışık perdesi alıcı

Ürün numarası: 67843410

Icon Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
MLC520R14-1050
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası: 68002110
  • Seri: MLC 500
  • Çözünürlük: 14 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 1.050 mm
  • Tip: 4, IEC/EN IEC 61496
Ürün numarası: 68002110
Talep üzerine
Seri SOLID-4
Cihaz türü Alıcı
Uygulama Parmak koruması
İşlev paketi Uzatılmış
İşlevler Dinamik kontaktör izleme (EDM), seçilebilir
Otomatik start/restart
Start/restart kilidi (RES), seçilebilir
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7,3E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849
Çözünürlük 14 mm
Koruma alanı yüksekliği 1.050 mm
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
Akım tüketimi, maks. 110 mA, harici yüksüz
Sigorta 2 A orta hız
Dijital anahtarlama girişi sayısı 3 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 17,6 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,8 V
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 15 mA
İşlev Kontrol girişi start/restart kilidi (RES)
İşlev Kontrol girişi kontaktör izleme (EDM)
İşlev Kontrol girişi start/restart kilidi (RES)
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 17,6 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,8 V
Anahtarlama voltajı, tip. 22 V
Voltaj türü DC
Akım gerilimi, maks. 250 mA
Yük endüktivitesi 2.000.000 µH
Yük kapasitesi 0,22 µF
Artık akım, maks. 0,02 mA
Artık akım, tip. 0,005 mA
Voltaj düşmesi 1,6 V
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 17,6 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2,8 V
Anahtarlama voltajı, tip. 22 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 80 mA
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi +24 V anahtarlama
İşlev Sinyal çıkışı hata
Tepki verme süresi 23 ms
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
İzin verilen iletken kesiti, tip. 0,25 mm²
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. 100 m
İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. 300 Ω
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 1.125,5 mm x 34,6 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Malzeme uç kapaklar Çinko baskı döküm
Net ağırlık 1.200 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Cihaz kolonuna montaj
Somun montajı
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü 7 segmentli ekran
LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar TÜV NRTL US
c CSA US
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma EN 60068-2-6
Standarda göre kontrol yöntemi darbe EN 60068-2-29
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD modeli - SD4R14-1050E - zip
EPLAN Makro - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - Application Note Substitute - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - TÜV Süd NRTL US - pdf