SD4R40-1650G

Emniyet ışık perdesi alıcı

Ürün numarası: 67846616

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
MLC520R40-1650G
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası: 68021416
  • Seri: MLC 500
  • Çözünürlük: 40 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 1.650 mm
  • Tip: 4, IEC/EN IEC 61496
Ürün numarası: 68021416
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Seri SOLID-4
Cihaz türü Alıcı
Kaskad kabloya bağlı kaskad, Guest
içeriği 2 adet somun taşı BT-NC
Uygulama Eldiven
Erişim koruma
Tehlike bölgesi emniyeti
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
Çözünürlük 40 mm
Koruma alanı yüksekliği 1.650 mm
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
Akım tüketimi, maks. 10 mA, harici yüksüz
Tepki verme süresi 15 ms
Tekrar açılma süresi 100 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Kaskad Host
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 300 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
İletken enine kesiti 0,25 mm²
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 1.707,5 mm x 34,6 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Malzeme uç kapaklar Çinko baskı döküm
Net ağırlık 1.800 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Cihaz kolonuna montaj
Somun montajı
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar TÜV NRTL US
c CSA US
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma EN 60068-2-6
Standarda göre kontrol yöntemi darbe EN 60068-2-29
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
EPLAN Makro - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - Application Note Substitute - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - TÜV Süd NRTL US - pdf