SD4T30-1200G
Emniyet ışık perdesi verici
| Seri | SOLID-4 |
| Cihaz türü | Verici |
| Kaskad | kabloya bağlı kaskad, Guest |
| içeriği | 2 adet somun taşı BT-NC |
| Uygulama | Eldiven |
| İşlevler | 2 transfer kanalı, seçilebilir |
| Tip | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Çözünürlük | 30 mm |
| Koruma alanı yüksekliği | 1.200 mm |
| Çalışma mesafesi | 0,5 ... 9 m |
| Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Dalga boyu | 950 nm |
| Orta güçte gönderi diyotu | 50 µW |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED grubu | 1 |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Aşırı sıcaklık koruması Endüksiyon koruması Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Akım tüketimi, maks. | 10 mA, harici yüksüz |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Kaskad Host |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu | 300 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken enine kesiti | 0,25 mm² |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 29 mm x 1.257,5 mm x 34,6 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Malzeme uç kapaklar | Çinko baskı döküm |
| Net ağırlık | 1.300 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
| Montaj braketi türü | Cihaz kolonuna montaj Somun montajı opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | TÜV NRTL US c CSA US |
| Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60068-2-6 |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe | EN 60068-2-29 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |