SD4T30-900-900U
Emniyet ışık perdesi verici
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Bu, birleşik bir üründür: çalışması için aynı seriden alıcı ile verici bulunması gerekir.
Lütfen iki cihazın yerine uygun alternatif ürünler kullanmaya dikkat edin.
Alternatif alıcı/verici kombinasyonunu aramak için lütfen alıcının adını veya ürün numarasını kullanın.
| Kaskad | sabit kaskad, U şekli |
| İşlevler | 2 transfer kanalı, seçilebilir |
| Tip | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | , IEC/EN 62061 |
| Kullanım süresi | , EN ISO 13849-1 |
| Çözünürlük | 30 mm |
| Çalışma mesafesi | 0,5 ... 6,75 m |
| Koruma alanı genişliği çıta | 900 mm |
| Zincir koruma alanı yüksekliği | 900 mm |
| Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
| Işık kaynağı | LED |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Voltaj türü | DC |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Malzeme gövde | Metal |
| Gösterge türü | LED |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |