SD4T30-900G

Emniyet ışık perdesi verici

Ürün numarası: 67847209

Icon Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
MLC500T30-900G
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası: 68020309
  • Seri: MLC 500
  • Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 10 m
  • Çözünürlük: 30 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 900 mm
Ürün numarası: 68020309
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Seri SOLID-4
Cihaz türü Verici
Kaskad kabloya bağlı kaskad, Guest
içeriği 2 adet somun taşı BT-NC
Uygulama Eldiven
İşlevler 2 transfer kanalı, seçilebilir
Tip 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Çözünürlük 30 mm
Koruma alanı yüksekliği 900 mm
Çalışma mesafesi 0,5 ... 9 m
Senkronizasyon verici ile alıcı arasında optik
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 950 nm
Orta güçte gönderi diyotu 50 µW
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 1
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Aşırı sıcaklık koruması
Endüksiyon koruması
Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Akım tüketimi, maks. 10 mA, harici yüksüz
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Kaskad Host
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu 300 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
İletken enine kesiti 0,25 mm²
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 8 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 29 mm x 957,5 mm x 34,6 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Malzeme uç kapaklar Çinko baskı döküm
Net ağırlık 1.000 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Cihaz kolonuna montaj
Somun montajı
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar TÜV NRTL US
c CSA US
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma EN 60068-2-6
Standarda göre kontrol yöntemi darbe EN 60068-2-29
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
EPLAN Makro - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf
Sertifika - TÜV Süd NRTL US - pdf