SD4T40-300H
Emniyet ışık perdesi verici
| Seri | SOLID-4 |
| Cihaz türü | Verici |
| Kaskad | kabloya bağlı kaskad, Host |
| içeriği | 2 adet somun taşı BT-NC |
| Uygulama | Eldiven Erişim koruma |
| İşlevler | 2 transfer kanalı, seçilebilir |
| Tip | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Çözünürlük | 40 mm |
| Koruma alanı yüksekliği | 300 mm |
| Çalışma mesafesi | 0,9 ... 20 m |
| Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Dalga boyu | 950 nm |
| Orta güçte gönderi diyotu | 50 µW |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED grubu | 1 |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Aşırı sıcaklık koruması Endüksiyon koruması Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Akım tüketimi, maks. | 75 mA, harici yüksüz |
| Sigorta | 2 A orta hız |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 17,6 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,8 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 22 V |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 250 mA |
| İşlev | Test sinyali girişi |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| İşlev | Makine arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| İşlev | Kaskad Guest |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| İzin verilen iletken kesiti, tip. | 0,25 mm² |
| Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 100 m |
| İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 300 Ω |
| Ölçü (G x Y x U) | 29 mm x 375,5 mm x 34,6 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Malzeme uç kapaklar | Çinko baskı döküm |
| Net ağırlık | 400 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
| Montaj braketi türü | Cihaz kolonuna montaj Somun montajı opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c CSA US c TÜV NRTL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60068-2-6 |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe | EN 60068-2-29 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |