SET LS 412M/P-S12

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör

Ürün numarası: 50081431

Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Bu, birleşik bir üründür: çalışması için aynı seriden alıcı ile verici bulunması gerekir.
Lütfen iki cihazın yerine uygun alternatif ürünler kullanmaya dikkat edin.
Alternatif alıcı/verici kombinasyonunu aramak için lütfen alıcının adını veya ürün numarasını kullanın.

Sonuç listesi: 3 ürün bulundu
LE412B/PX-M12
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
Ürün numarası: 50140152
  • Seri: 412B
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • Yapışekli: Silindirik
  • Voltaj türü: DC
Ürün numarası: 50140152
Hemen mevcuttur

LE412B/4X-M12
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
Ürün numarası: 50140151
  • Seri: 412B
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • Yapışekli: Silindirik
  • Voltaj türü: DC
Ürün numarası: 50140151
Hemen mevcuttur

LS412B/DX-M12
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası: 50140150
  • Seri: 412B
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 10 m
  • Yapışekli: Silindirik
Ürün numarası: 50140150
Tahmini teslimat süresi: 16 iş günü
Seri 412
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Set (verici ve alıcı)
Özel versiyon Ürün seti
İşletme bölgesi 0 ... 6 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0 ... 8 m (tipik çalışma mesafesi)
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Koruma devresi Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Akım tüketimi, maks. 20 mA
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 20 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi NO/NC değiştirme yapılabilir
Anahtarlama frekansı 500 Hz
Tepki verme süresi 1 ms
Hazırlık gecikmesi 25 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (Ø x U) 12 mm x 65 mm
Vida dişi büyüklüğü M12 x 1 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Nikelli pirinç
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 60 g
Gövde rengi gümüş
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Kumanda elemanları 270° potansiyometre
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 55 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf