SLS518L1-K48-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | 518 |
| Özel versiyon | Aktivasyon girdisi |
| Tip | 4, IEC/EN 61496, uygun bir test denetleme ünitesiyle bağlantılı olarak, örn. MSI-TR1B |
| SIL | 3, IEC 61508, uygun bir test denetleme ünitesiyle bağlantılı olarak, örn. MSI-TR1B |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061, uygun bir test denetleme ünitesiyle bağlantılı olarak, örn. MSI-TR1B |
| Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 900 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 4, EN ISO 13849, Emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak |
| İşletme bölgesi | 0 ... 40 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Sınır mesafesi | 0 ... 40 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Dalga boyu | 650 nm |
| Lazer sınıfı | 1, EN 60825-1:2014, (2, EN 60825-1:2007) |
| Maks. lazer gücü | 0,001 W |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Darbe süresi | 5 µs |
| Açılma açısı, maks. | -2,5 ... 2,5 ° |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -15 ... 15 %, artık dalgalanma dahil |
| Açık devre akımı | 35 mA |
| Aktivasyon girdi sayısı | 1 Adet |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama voltajı | low: ≤ 1,5 V yüksek: ≥8V |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 8 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 1,5 V |
| Aktivasyon/kilitleme gecikmesi | 1 ms |
| Giriş direnci | 10.000 Ω, -30 ... 30 % |
| Anahtarlama durumu aktif | yüksek |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz |
| Tepki verme süresi | 1 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Aktivasyon girdisi Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 22 mm x 86 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M18 |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | ABS, UL 94-V0 |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Net ağırlık | 30 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Montaj braketi türü | vidalanabilir |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Sertifikasyonlar | TÜV Süd UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |