ST 2020-5BE

Baz istasyonu

Ürün numarası: 50110663

Bunlar için uygundur: Mobil barkod okuyucusu seri IT 3820
Besleme gerilimi UB 8,5 ... 9,5 V, DC
Güç tüketimi, maks. 7,65 W
Tür PS/2
RS 232
USB
Bağlantı sayısı 2 Adet
Bluetooth çalışma mesafesi Sınıf 2
Bluetooth sürümü 1.2
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Jack soket
İşlev Konfigürasyon arayüzü
Veri arayüzü
Bağlantı türü RJ41
Bağlantı türü Bluetooth
Ölçü (G x Y x U) 109 mm x 79 mm x 142 mm
Plastik gövde UL 94-V0
Net ağırlık 250 g
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Düşme yüksekliği 1 m
Ölçümlerin referansı Beton zemin
Koruma sınıfı IP 41
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 84718000
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002997
ETIM 6.0 EC002997