TFM 05 2290.230

Transponder

Ürün numarası: 50117434

Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri TFM
Bunlar için uygundur: RFM
Çip İnfineon MyD
Çalışma frekansı 13,56 MHz
Yapı şekli Etiket
Ölçü (G x Y x U) 50 mm x 0,3 mm x 50 mm
Malzeme gövde Kağıt
Net ağırlık 3 g
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 54
Geçerli norm ISO 15693
Gümrük taife numarası 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Uygunluk beyanı CE - pdf