TFM 08 1610.210
Transponder
| Seri | TFM |
| Bunlar için uygundur: | RFM |
| Çip | I-CodeSLI |
| Çalışma frekansı | 13,56 MHz |
| Hafıza büyüklüğü | 112 B |
| Hafıza bloğu | 28 Adet |
| Yapı şekli | Pul |
| Kalınlık | 13,5 mm |
| Dış çap | 85 mm |
| İç çap | 5,5 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PPS |
| Net ağırlık | 50 g |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 100 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 120 °C |
| Çevre sıcaklığı, depolama, zaman sınırlı | + 200 °C'ye kadar = 4000 saat veya 3000 devir (her biri 40 dakika ve > 1,5 saat soğutma pasif), + 220 °C'ye kadar = 1000 saat veya 1500 devir (her biri 30 dakika ve > 2 saat soğutma pasif) |
| Koruma sınıfı | IP 68 |
| Geçerli norm | ISO 15693 |
| Gümrük taife numarası | 85235200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27280402 |
| ETIM 5.0 | EC002996 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |