Lazer tarayıcı

Üretimdeki ölçme görevleri için ROD 300 serisi lazer tarayıcılar ve AGV'lerin yönlendirilmesi için ROD 500 serisi ile üretim ve lojistik süreçleri maksimum verimlilikle organize edilebilir. Cihazlar LiDAR teknolojisi (Işık Algılama ve Mesafe Ölçme) ile donatılmıştır. Entegre pencere izleme, öngörücü bakımı destekler ve böylece yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar. Lazer tarayıcılar, 80 x 80 x 80 mm'lik kompakt tasarımı sayesinde dar üretim ortamlarına ve küçük otomatik yönlendirmeli araçlara (AGV'ler) da mükemmel şekilde entegre edilebilir. 0,025°'lik yüksek açısal çözünürlük sayesinde, üretimdeki ölçüm görevleri en üst düzeyde ayrıntıyla gerçekleştirilebilir ve üretim süreçleri kaynak kullanımı açısından da son derece verimli bir şekilde uygulanabilir. Örneğin konteyner denetimi sırasında 80 Hz tarama frekansı ile intralojistikte hızlı hareket eden nesneler bile güvenilir bir şekilde algılanır. Bu şekilde, sürekli konveyörler mümkün olan en yüksek verimle otomatikleştirilebilir.
Header_1400x400

Kontur ölçümü ve navigasyon için LiDAR teknolojisine sahip yeni lazer tarayıcı serisi

Yüksek açı çözünürlüğü ve öngörücü bakım sayesinde üretim ve lojistik süreçlerinde maksimum verimlilik

Kontur ölçümü için ROD 300 serisindeki yeni lazer tarayıcılar ve navigasyon görevleri için yüksek çözünürlüklü bir varyant olarak ROD 500 serisi, aynı anda yüksek açısal çözünürlükle yüksek tarama hızları ile karakterize edilir. Böylece üretim ve lojistik süreçleri maksimum verimlilikle tasarlanabilir. 80 Hz tarama frekansı ile hızlı hareket eden nesneler bile güvenilir bir şekilde tespit edilebilir. Entegre pencere izleme, öngörücü bakımı destekler ve yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar. Kompakt tasarımları sayesinde lazer tarayıcılar sınırlı üretim ortamlarına ve küçük otomatik güdümlü araçlara (AGV'ler) entegre edilebilir.

Avantajları

  • Yüksek açısal çözünürlük sayesinde maksimum hassasiyet ve ayrıntılara gösterilen özen Üretimdeki farklı parçaların hassas tespiti ve kontur ölçümü, üretim süreçlerinin, kaynak kullanımı da dahil olmak üzere maksimum verimlilikle gerçekleştirilebileceği anlamına gelir. Yüksek çözünürlük ayrıca otomatik yönlendirmeli araçların (AGV'ler) çok hassas bir şekilde konumlandırılmasını sağlar.
  • 80 Hz'lik yüksek tarama frekansı sayesinde hızlı nesnelerin tespiti 80 Hz'lik yüksek tarama frekansı sayesinde, sürekli konveyörlerde hızlı hareket eden nesneler güvenilir bir şekilde tespit edilebilir, böylece sistem verimliliği en üst düzeye çıkarılır.
  • Pencere izleme yoluyla öngörücü bakım: Entegre pencere izleme, kirliliğin zamanında tespit edilmesini sağlar ve öngörücü bakım ile yüksek sistem kullanılabilirliği elde edilebilir.
  • Kompakt tasarım sayesinde mükemmel entegrasyon: Sadece 80 x 80 x 80 mm'lik kompakt boyutu sayesinde lazer tarayıcı, üretim ve intralojistik alanlarının yanı sıra AGV'lerde en küçük kurulum alanlarına entegre edilebilir.
  • Yüksek ve düşük sıcaklık aralıklarında kullanım için: İster derin dondurma depolama ister pil üretim ortamında olduğu gibi artan sıcaklık gereklilikleri olan uygulamalar için, ROD 300/500 -30° C ila 60° C arasında kullanılabilir.
  • Sağlam tasarım: Yeni ROD 300/500 lazer tarayıcı, IP 67 koruma sınıfı, yüksek kaliteli alüminyum taban ve dahili 905 nm lazer diyot sayesinde sağlam bir tasarıma sahiptir.

Öne çıkanlar

RD300_dust_700x500px

Pencere izleme yoluyla öngörücü bakım

300/500 serisi lazer tarayıcılar, pencereyi izleyerek pencerenin kirlenmesini kontrol edebilir. Ayarlanan uyarı eşiği aşılırsa, bir bakım mesajı verilir. Tahmine dayalı bakım, yüksek düzeyde sistem kullanılabilirliği elde edilmesini sağlar.

RD300_AGV_700x500px

Kompakt tasarım sayesinde esnek entegrasyon

80 x 80 x 80 mm'lik kompakt tasarımı sayesinde lazer tarayıcılar, mobil araçlardaki küçük kurulum alanlarına ve alanın sınırlı olduğu uygulamalara entegrasyon için idealdir.

RD300_warm_kalt2_700x500px_(1)

Sağlam tasarım ve geniş sıcaklık aralığı

ROD 300/500 serisi lazer tarayıcılar, sağlam gövdeleri ve geniş sıcaklık aralığı ile öne çıkıyor -30° C ila+60° C arasındaki ortamlarda kullanılabilirler ve derin dondurma sektöründeki düşük sıcaklıklardaki uygulamaların yanı sıra pil üretimindekiler gibi yüksek sıcaklık gereklilikleri için de uygundurlar.

Uygulamalar

ROD300_Konturvermessung_Autotuer_700x500px

Üretimde kontur ölçümü

Gereklilik:
Parçalar otomatik bir boyama sistemine beslenmeden önce konturları ölçülmelidir, böylece boya daha sonra hedeflenen bir şekilde uygulanabilir. Parçaların yüzeyi kontur belirlemenin hassasiyetini etkilememelidir.

Çözüm:
ROD 500 serisinin lazer tarayıcıları 0,025° yüksek çözünürlükleriyle, farklı yüzeylerde (yüksek parlak veya mat) bile parçaların konturlarını hassas bir şekilde belirleyebilir. Tam kontur ölçümü, boyanın nesneye tam olarak uygulanmasını sağlar.

ROD300_AGV_Navigation_700x500px

Otomatik yönlendirmeli araçlarda (AGV) koruma ve navigasyon 

Gereklilik:
Bir depoda malzeme taşımak için AGV kullanılacaktır. İlk adım, AGV mal hareketlerini gerçekleştirmeden önce çevrenin haritasını çıkarmaktır.

Çözüm:
ROD 500 serisi lazer tarayıcılar, 0,025°'lik çok yüksek çözünürlükleri ile çevrelerini son derece hassas bir şekilde haritalayabilir ve böylece depo ortamının ilk haritasını oluşturabilir. Devamlı lojistik operasyonları sırasında ROD 500, AGV'nin doğal navigasyonu ve çarpışmaları önlemek için idealdir.

ROD300_Showroom_ret_700x500px

Medya kontrolü

Gereklilik:
Bir video duvarı etkileşimli olarak kullanılacaktır. Klasik bir farenin imleç hareketleri kullanıcının eli veya tek tek parmakları tarafından taklit edilecektir. Tüm etkileşim yüzeyini ve ellerin bulunduğu çıkışı taramak için bir sensöre ihtiyaç vardır.

Çözüm:
Medya duvarının üzerine bir ROD 300 lazer tarayıcı monte edilmiştir. Tarama düzlemi doğrudan ekranın üstünde olduğundan, tarama alanında bulunan tüm nesneleri yerelleştirir. Tarayıcı, nesnelerin konumunu çıkarır ve nesneler bir dönüştürme yoluyla hareketlere atanır. Bu, bir kişinin medya duvarını ilgili yazılımla kontrol edebileceği anlamına gelir.

ROD300_vermessung_profile_paletten_700x500px

Depo lojistiğinde kontur algılama

Gereklilik:
Bir lojistik merkezinde, sonraki lojistik süreçlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için hem depolama hem de geri alma sırasında paletlerin kontur açısından kontrol edilmesi gerekir. Kontrol, paletlerin tek veya karışık bir mal türü ile yüklenip yüklenmediğinden veya malların yüzeyinden etkilenmemelidir.

Çözüm:
İki ROD 300 serisi lazer tarayıcı sürekli konveyörün üzerine monte edilmiştir. Bu, paletlerin konturlarının depolanmadan veya alınmadan önce ölçülmesini sağlar. Lazer tarayıcılar, palet yükünden veya malların yüzeyinden (yüksek parlaklıkta veya mat) bağımsız olarak sabit ölçülen değerler sağlar.

ROD300_identifikation_inhalt_700x500px

Konteyner kontrolü

Gereklilik:
Bir lojistik merkezinde, konveyör sistemindeki konteynerler mallarla dolu olup olmadıklarının görülmesi için kontrol edilmelidir. Maksimum sistem verimliliği elde etmek için sürekli konveyörün hızı en üst düzeye çıkarılmalıdır.

Çözüm:
Konveyör sisteminin üzerine bir ROD 300 serisi lazer tarayıcı monte edilmiştir. ROD 300'ün bireysel taramalarının sıklığı artırılabilir, böylece iki ölçüm arasındaki kör alanlar en aza indirilir ve nesneler daha hızlı algılanabilir. Bu, üretim verimliliğini ve sistem verimliliğini en üst düzeye çıkarır

Teknik özellikler

Özellik ROD 300 ROD 500
Tarama açısı 275° 275°
Açısal çözünürlük 40 Hz'de 0,1°
80 Hz'de 0,2°
50 Hz'de 0,2°
10 Hz'de 0,025°
20 Hz'de 0,05°
40 Hz'de 0,1°
80 Hz'de 0,2°
50 Hz'de 0.2°
Ölçüm mesafesi %2'de 5,5 m
%10’da 10 m
%90’da 25 m
%2'de 5,5 m
%10’da 10 m
%90’da 25 m
Arayüzler EtherNet (TCP/ UDP) EtherNet (TCP/ UDP)
Koruma sınıfı IP67 IP67
Boyutlar 79 mm x 85 mm x 80 mm 79 mm x 85 mm x 80 mm
Sıcaklık aralığı -30°C – 60°C -30°C – 60°C
LED dalga boyu 905 nm 905 nm
Çalışma şekli Ölçüm Ölçüm (yüksek çözünürlüklü versiyon)