Çok amaçlı el tipi tarayıcı

Genel uygulamaların kodlarını okuyacak el tipi tarayıcılar, özellikle kuru ve temiz ortamlarda ve sıcaklıkları 0 °C ile 50 °C arasında değişen odalarda barkod okumak için uygundur. Tipik uygulamalar, ürünleri depolama, iş tamamlanırken veya devreye sokma sırasında yapılanlardır. Gövde koruma sınıfı IP 42’ye kadardır, kablolu RS232 veya USB arayüzü olan versiyonlar veya Bluetooth’lu kablosuz tarayıcılar da vardır. Parametrelendirme kodları veya yazılımla konfigürasyon yapılabilir.
PPIC_Handscanner_IT196x_header_1400x400

Bir sonraki evrimsel aşama: Yenilikçi IT 1960

Yüksek performanslı el tipi tarayıcıların revizyonu

Evrensel IT 1960 el tipi barkod okuyucu serisi, geniş okuma alanı, optimize edilmiş aydınlatma, yüksek çözünürlüğün yanı sıra kablolu ve kablosuz modelleriyle yeni standartlar belirliyor. Kendini kanıtlamış IT 1950 serisini yenilikçi bir görüntüleyici ve geliştirilmiş kod çözme algoritmaları ile değiştirir ve kullanıcılar için daha da fazla avantaj sunar: %20'ye kadar daha hızlı okuma işlemleri, düşük kontrastlı gelişmiş kod algılama, entegre bir LED hedefleyici ve şarj kesintilerini en aza indiren daha büyük ve daha uzun akü aralığı sayesinde her seferinde daha fazla tarama işlemi. Ek olarak, ergonomik tutamak ve tetik düğmesi, kullanımı daha da rahat hale getirmek için optimize edilmiştir.

Kullanımı artırmak ve ağırlığı azaltmak için, bireysel taramalar için ultra kısa şarj süreleri de sunan süper kapaklara sahip yeni modeller artık mevcut. Öne çıkan bir diğer özellik ise, maksimum esneklik için hem masaya hem de duvara montaj için uygun olan aküyle çalışan cihazlar için yeni baz istasyonudur.

Kablosuz cihazlarda, yeni gövde tasarımı, şarj istasyonunun da değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.

Size sunduğu avantajlar

  • %20'ye kadar daha hızlı okuma işlemleri ve soluk kodlar için %15 daha yüksek kontrast toleransı, tarama başına algılama süresini önemli ölçüde azaltır
  • Daha geniş bir okuma alanı için çift optik, uygulama aralığını genişletir 
  • Daha az şarj kesintisi ile daha geniş akü menzili verimliliği artırır
  • Geliştirilmiş gövde ergonomisi ve yuvarlak tasarım, kirlenmeyi azaltır ve cihaz temizliğini kolaylaştırır
  • Daha yüksek şarj döngüleri sunan yeni aküsüz süper kapaklı modeller sayesinde ultra hızlı şarj ve azaltılmış ağırlık ile daha iyi kullanım.
  • Kablosuz cihazlar için son derece esnek montaj braketi, duvara ve masaya monte etmek için bir arada
  • Hedef noktalı yeşil LED hedefleyici, düz beyaz ışık aydınlatması ve PS/2, USB'den RS232 ve Bluetooth'a kadar çeşitli arayüzler sayesinde kullanımı kolay

Doğrudan öge seçimine git

Öne çıkanlar

PPIC_Handscanner_IT196x_Detail3_Ausschnitt_700x500px

  • Süper kapaklı ve azaltılmış ağırlığa sahip yeni uzun ömürlü enerji depolama
  • Supercap teknolojisi sayesinde bu cihazlar, daha kısa kullanım ömrüne sahip aküyle çalışan modellere kıyasla önemli ölçüde daha fazla şarj döngüsü ve daha uzun kullanılabilirlik sunar.
  • Şarj kontağı, teknolojilerin birbirinden ayrılmasını kolaylaştırır (birlikte=akülü, olmadan=süper kapaklı) ve kullanımı basitleştirir.

PPIC_Handscanner_IT196x_Detail1_700x500px

  • Üniversal kombine duvar/masa desteği
  • Geliştirilmiş gövde ergonomisi ve yuvarlak tasarım, kirlenmeyi azaltır ve daha yüksek düzeyde giriş koruması ile cihaz temizliğini kolaylaştırır
  • Geliştirilmiş çok renkli akü şarj göstergesi
  • Kapsamlı aksesuarlar Kablo uzunlukları 3 m ve 5 m

Uygulama

APIC_IL_IT9000i_Storing_industrial_environment_wl_15cm_300dpi_700x500px

Mal girişinde/sevkiyatında obje tanımlama

Gereklilik:

Sevkiyat veya mal girişindeki nesneler üzerindeki farklı kodların esnek bir şekilde manuel olarak algılanmasının yanı sıra sipariş toplama, yeniden şarj etmeye gerek kalmadan bir vardiya boyunca mümkün olmalıdır.

Çözüm:

Güçlü IT 1962 aküye sahip sağlam, ergonomik kablosuz el tipi okuyucular ve kolay kullanım için hedefleyici ile rahat aydınlatma bu görevi kolaylıkla çözer.

APIC_LA_IT1452g_1D-2_code_reading_warehousing_wl_15cm_300dpi_700x500px

Sipariş toplama sırasında kod okuma

Gereklilik:

Ürünlerin bir müşteri siparişine atanabilmesi için ürün kodunun okunması ve ürün yönetim sistemine aktarılması gerekir.

Çözüm:

IT 1472 veya IT 1960 serisi mobil barkod okuyucular depo yönetiminde ve lojistikte geçerli tüm barkodları okur. Uygulamaya göre kablo bağlantılı veya radyo transmisyonlu versiyonlar mevcuttur. 

APIC_LA_IT1950g_code-reading-on-tube_wl_15cm_300dpi_700x500px

Süreçteki numunelerin izlenmesi

Gereklilik:

1D veya 2D kodlarla sağlanan bireysel numuneler manuel olarak okunmalıdır. Yüzey (muhtemelen parlak veya pürüzlü) ve kabın türü burada bir rol oynamamalıdır.

Çözüm:

IT 1470 veya IT 1960 el tipi tarayıcılar, kap türünden veya yüzeyinden bağımsız olarak numuneleri tek tek manuel olarak güvenilir bir şekilde okumak için laboratuvarda gerekli esnekliği ve okuma performansını sunar.

Teknik özellikler

Parametre
IT 1960
IT 1962
Okuma mesafesi20 – 728 mm20 – 728 mm
GörüntüleyiciAlan 1280 x 1080Alan 1280 x 1080
Arayüz(ler)RS 232
USB
PS/2
Bluetooth (2,4 GHz)
V4.2
Akü kapasitesi-3300 mAh / Lilon
30F süper kapak
Şarj süresi / çalışma süresi
4.5h / > vardiya uzunluğu
60 sn / bireysel taramalar için
Boyutlar108 x 70 x 160 mm108 x 70 x 160 mm
Düşme yüksekliği1,8 m1,8 m 
Koruma sınıfıIP 52IP 52, IP 41
Sıcaklık aralığı, çalışma0°C ile 50°C arası 0°C ile 50°C arası 
Kablo bağlantısıEvetHayır
Ağırlık147 g255 g / 220 g
Montaj braketi
211 x 74 x 78 mm
PPIC_Handscanner_Header_1920x600 (2)

USB'li yeni giriş seviyesi el tipi tarayıcı HCR 200

Standart uygulamaları uygun maliyetli bir fiyatla gerçekleştirin

El tipi tarayıcı portföyümüz, ilave kablolu standart cihazları da içerecek şekilde genişliyor. Şimdi > 0,08 mm / 0,18 mm kodlar ve 40 mm'ye kadar okuma mesafeleri için 1D ve 2D kodlar için USB ile. Yeni gövde tasarımına sahip cihazlar, kuru ortamlardaki birçok tipik uygulamayı kapsar. Bir set olarak seçilmeleri daha da kolaydır. Giriş seviyesi aralığında, ekstra gösteriş olmadan sadece gerekli çalışma şekli için ödeme yapmaya odaklanılır. HCR tam da bunu sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Size sunduğu avantajlar

  • Yeni: Çok yönlü, endüstriyel sınıf el tipi tarayıcı HCR 200, küçük bütçeler için tasarlanmıştır. Denenmiş ve test edilmiş sabit kod okuyucularımıza ek olarak, ürün yelpazemizi çeşitli performans seviyeleri için geniş bir el tipi okuyucu yelpazesi içerecek şekilde genişletiyoruz. Ürün yelpazesi artık standart uygulamalar için özel olarak geliştirilmiş birkaç yeni giriş seviyesi model içeriyor. Bu cihazlar, endüstriyel ortamlarda kolay kullanım ve güvenilir performans sağlayan hafif bir gövdeye ve modern bir tasarıma sahiptir.
  • Tüm set için tek ve kapsamlı bir parça numarası ile basitleştirilmiş seçim. Kablolu bir el tipi okuyucudan oluşan tek parça numaralı komple setimizin basit seçimini tercih edebilirsiniz. Elbette, özel ihtiyaçlarınız için ayrı ayrı ürün siparişi verebilirsiniz. 
  • Uygulama için optimize edilmiş, kapsamlı el tipi okuyucu portföyümüz, çok çeşitli gereklilikler ve zorlu çevre koşulları için çok yönlü bir çözüm yelpazesi sunar:  Giriş seviyesi kablolu modellerden düşük kontrastlı kodlar için ayarlanabilir aydınlatmaya sahip optimize edilmiş cihazlara kadar: 
  • Uygulama uzmanlarımız, uygulamanız için en uygun çözümü seçmenize yardımcı olacaktır.

Doğrudan öge seçimine git

Öne çıkanlar

Yarı endüstriyel cihaz HCR 250
PPIC_Handscanner_HCR250_ret_700x500

Zorlu çalışma koşullarına sahip ortamlar için, süngü kilitli USB kablosuna sahip HCR 250, daha yüksek IP64 koruma sınıfını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Cazip giriş seviyesi modeller
PPIC_Handscanner_Detail_1_700x500 (2)

Cihazların yeniden tasarlanması ve yeni gövde, çok daha cazip fiyatlarla daha fazla olanak ve optimizasyonun önünü açıyor.

Tüm temel bileşenlerin evrensel bir okuma alanıyla birlikte tek bir parça numarası altında gruplandırılması, hem seçimi hem de uygulamayı zahmetsiz hale getirir

Uygulama

APIC_AT_L3_handheld_scanner_Powertrain_Battery_wl_15cm_300dpi_700x500px

Parti izlenebilirliği için kod okuma

Gereklilik:
Sipariş ve parti, akü üretiminin başlangıcında tespit edilecek ve daha sonraki işlemler için saklanacaktır. Bu amaçla üretim adımları ve ilgili tüm elemanlar bir barkod kullanılarak tanımlanmalıdır.

Çözüm:
Mobil kod okuyucular sipariş ve lot girişi için uygundur. Kontrol konseptine bağlı olarak, doğrudan bir PC'ye bağlanabilirler.
APIC_IL_IT145xg_Code_reading_at_picking_wl_15cm_300dpi_700x500px

Mobil kod okuma

Gereklilik:
Ürünlerin bir müşteri siparişine atanabilmesi için ürün kodunun okunması ve ürün yönetim sistemine aktarılması gerekir.

Çözüm:
HCR 200 serisi mobil barkod okuyucular depo yönetiminde ve lojistikte geçerli tüm barkodları okur.
APIC_IL_IT1450g_Order_processing_wl_15cm_300dpi_700x500px

Sipariş verilerinin kaydedilmesi

Gereklilik:
Müşteri ve üretim siparişlerini işlerken, münferit siparişleri kaydetmek ve atamak için ilgili sipariş kağıtlarındaki 1D veya 2D kodlar her sipariş için okunmalıdır.

Çözüm:
HCR 250 mobil kod okuyucular, tüm yaygın basılı 1D ve 2D kodları kaydeder. Özellikle ergonomik gövde tasarımı, sürekli kullanım sırasında kullanıcıyı korur. Sağlam cihazlar ayrıca darbelere ya da yere düşmeye karşı da dayanıklıdır. 

Teknik özellikler

Parametre
HCR 210
HCR 230
HCR 250
100 mm çalışma mesafesi35 ... 400 mm30 ... 350 mm30 ... 350 mm
Çözünürlük 1,3 MP1 MP1,3 MP
Min. modül boyutu 1D0,076 mm/3 mil0,076 mm/3 mil0,076 mm/3 mil
Min. hücre boyutu 2D0,127 mm / 5 mil0,18 mm / 7 mil0,127 mm / 5 mil
Düşme yüksekliği1.5 m’ye kadar1.5 m’ye kadar1.8 m’ye kadar
Sıcaklık aralığı, çalışma0 ... 50°C-10 … +50 °C-10 … +50 °C
Ağırlık (kablo olmadan)128 g130 g240 g
Koruma sınıfıIP 41IP 54IP 64
İyi okuma sinyaliBip sesi, LEDBip sesi, LEDBip sesi, LED, titreşim