HCR 210-C1-020/SET

Mobil 2D kod okuyucusu

Ürün numarası: 50134980

Hemen mevcuttur

Seri HCR 210
içeriği 1x USB bağlantı kablosu 2 m
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
GS1 veri çubuğu
GS1 veri çubuğu her yönlü
QR kodu
UPC
Veri Matris Kodu
Okuma mesafesi 35 ... 400 mm
Işık kaynağı LED, beyaz
Kameranın çözünürlüğü yatay 1.280 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 1.024 px
Açılma açısı x ekseni 43 °
Açılma açısı y ekseni 36 °
Barkod kontrastı (PCS) 30 %
Modül boyutu 0,127 ... 0,508 mm
Besleme gerilimi UB 5 V, DC
Güç tüketimi, maks. 2 W
Ölçüm işletmesi akımı 260 mA
Tür USB, RS 232
İşlev Proses
İşlev Proses
Bağlantı türü RJ41
Ölçü (G x Y x U) 70 mm x 107 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 150 g
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 40 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 5 ... 85 %
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ECLASS 16.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - Identification - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf