Kompakt tarayıcı
DCR 100i
DCR 100i serisi kod okuyucu, endüstriyel gereklilikler için geliştirilmiştir ve 1D ve 2D barkodların hızlı ve doğru bir şekilde yakalanmasını sağlar. Basit devreye alma, sezgisel yazılım ve güçlü kod çözme algoritmaları sayesinde sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir ve her ortamda güvenilir okuma sağlar.
Size sunduğu avantajlar
- 1,3 MP CMOS görüntüleyici ile güvenilir kod okuma
- Manuel olarak ayarlanabilen odak sayesinde okuma alanı içinde esneklik gösteren okuma mesafeleri
- DPM kodlarının okunmasını destekler
- Entegre tetik ve öğretme düğmeleri sayesinde kolay kurulum
- IP64 koruma sınıfına sahip kompakt, sağlam yapı şekli
Öne çıkanlar
DCR 100i'nin okuma alanı içindeki ayarlanabilir odağı, farklı mesafelere, kod boyutlarına ve yüzeylere uyum sağlayarak her uygulamada keskin görüntüler, yüksek okuma hızları ve ölçeklenebilir performans sağlar.
Dört odak alanı ve tipik okuma mesafeleri:
- HHD (hiper yüksek yoğunluk - çok kısa çalışma mesafesi): 40-120 mm, modül genişliğinde 0,08 - 0,18 mm
- HD (yüksek yoğunluk - kısa çalışma mesafesi): 60-300 mm, modül genişliğinde 0,08 - 0,33 mm
- SR (standart aralık): 70-460 mm, modül genişliğinde 0,127 - 0,33 mm
- LR (uzun menzil): 70-550 mm, modül genişliğinde 0,127 - 0,33 mm
DCR 100i, pozlama, aydınlatma ve kod çözme ayarlarını doğrudan cihaz üzerinden yapan otomatik bir moda sahiptir - bilgisayar gerekmez - her ortamda hızlı, doğru ve güvenilir okuma sağlar.
DCR 100i serisi Ethernet bağlantısı sağlar ve Modbus ve TCP/IP dahil endüstriyel protokollerin yanı sıra RS 232'yi de destekleyerek herhangi bir otomasyon sistemiyle sorunsuz entegrasyon sağlar.
Uygulama
Elektronik bileşenler üzerindeki DPM kodlarının hassas okunması
Gereklilik:
Elektronik endüstrisinde, entegre devreler (IC'ler) ve baskılı devre kartı tertibatları (PCBA'lar) üzerindeki küçük, karmaşık DPM kodlarının okunması, izlenebilirlik ve kalite kontrolü için kritik öneme sahiptir.
Çözüm:
DCR 100i kod okuyucu, DPM kod çözme ve manuel olarak ayarlanabilen odak özellikleriyle küçük kodların güvenilir bir şekilde yakalanmasını sağlar.
Ambalaj üzerinde çoklu kod okumaları
Gereklilik:
Her bir ikincil ambalaj kutusu hem 1D hem de 2D kod ile etiketlenir. Kalite güvencesi amacıyla, kutu grubu paketlenmeden önce her iki kod da tek bir tarama işleminde birlikte okunmalıdır.
Çözüm:
DCR 100i kod okuyucu, ambalaj üzerindeki birden fazla barkodu ve 2D kodu aynı anda okuyabilir. Görüntüleyicisi dikey montaj için optimize edilmiştir ve optimize edilmiş okuma hızlarının yanı sıra geniş bir yatay görüş alanı sağlar.
Hareketli ambalajlarda hassas kod okuma
Gereklilik:
Ambalaj sektöründe, hareketli kutular üzerindeki kodların doğru okunması esastır. Güvenilir izleme ve kalite kontrolü sağlamak için tüm kod yönelimleri ve türleri hesaba katılmalıdır.
Çözüm:
DCR 100i, saniyede 120 kare tarayan bir görüntüleyici (2 m/s'ye kadar konveyör hızı) ve güçlü entegre aydınlatma ile donatılmıştır. Hareketli nesneler üzerindeki barkodları hızlı ve doğru bir şekilde yakalayarak okuma hatalarını azaltır ve zorlu uygulamalarda verimi artırır.
Teknik özellikler
| Genel bakış | |
| Optik veriler | |
| Görüntüleyici | CMOS (Global Shutter) |
| Çözünürlük | 1080 * 1280 (1,3 megapiksel) |
| Kare hızı | 120 fps |
| Kod çözme hızı | Sürekli okuma modu: < 1m/s Tetikleme modu: < 2 m/s |
| Okuma mesafesi | 40-550 mm |
| Görüş alanı | 29° (Y) x 34° (V) |
| Işık kaynağı | LED, kırmızı |
| Lazer sınıfı | Lazer sınıfı 1 (IEC 60825-1:2014), kırmızı |
| Elektrik verileri | |
| Besleme gerilimi | 12–28 V |
| Çalışma akımı | 500 mA ±%10 (tipik), 1000 mA ±%10 (maks.) |
| Arayüzler | Ethernet TCP/IP/Modbus TCP, RS232 |
| Dijital giriş | 1 x tetikleyici girişi |
| Anahtarlama çıkışı | 2 x çıkış (iyi okuma / okuma yok) |
| Kablo bağlantısı | • M12 12-pin A-kodlu (soketli) tek fişli 0,3 m kablo • Çift fişli 0,3 m kablo, ile
|
| Mekanik bilgiler | |
| Boyutlar | 44 (G) × 53 (D) × 29 (Y) mm |
| Lens kapağı malzemesi | Cam |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Montaj | 2 x M3 vida dişi |
| Montaj ünitesi | BT DCR 100 |
| Koruma sınıfı | IP 64 |
DCR 200i
Faydalarınız
- Kolay ve hızlı devreye alma: WebConfig ile entegre bir sihirbaz sayesinde kurulum hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilir ve devreye alma kolaylaşır. Basit uygulamalar için DCR 200i, cihaz üzerindeki sadece iki düğme kullanılarak PC olmadan da okuma görevi için ayarlanabilir
- Kodlar çeşitli malzemeler üzerinde okunabilir: Değiştirilebilir polarizasyon filtreleri ve difüzör folyolar sayesinde parazit yansımalar azaltılabilir
- Yüksek nesne hızlarında bile algılama: Yüksek okuma performansı ve güçlü LED aydınlatma, yüksek nesne hızlarında veya kısmen hasarlı kodlarda bile iyi bir okuma sonucu sağlar
- Modüler yapısı sayesinde uygun fiyatlıdır: Modüler yapısı sayesinde DCR 200i, işlevsel kapsam ve performans açısından tam olarak uygulamanızın gerekliliklerine göre özelleştirilebilir.
Öne Çıkanlar
Üretimden tüketiciye kadar ürünlerinizin kesintisiz olarak izlenebilir olması ve takip edilebilmesi her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Gıda ürünlerinde alerjen yönetimi, ilaç endüstrisinde yerleştirme denetimleri, ambalaj sektöründe nakliye etiketlerinin izlenmesi veya elektronik endüstrisinde ürün kalitesinin test edilmesi için 1 ve 2 boyutlu kodların hızlı ve güvenilir bir şekilde tanımlanması çok önemlidir.
DCR 200i çift kod okuyucu, zorlu okuma görevlerinde bile basit kullanımı yüksek okuma performansıyla birleştirir ve böylece aşağıdakilerle destek sağlar:
- Tanımlama - etiketin ürün, barkod ve/veya veri matrisi koduyla basıldığından emin olma
- Takip ve izleme - üretim sırasında bileşenlerin ve paketlenmiş ürünlerin izlenebilirliği.
Uygulamalar
Üretim alanında kod okuma
Gereklilik:
Son montajda, kodlar münferit bileşenlerin izlenebilirliği için kullanılır. Bunların bir konveyör hattında, bazen yüksek hızlarda okunması gerekir.
Çözüm:
Yüksek tarama hızları sayesinde DCR 200i 1D-/2D-kod okuyucular, hızla hareket eden nesneler üzerindeki kodların okunmasını sağlar. Buna ek olarak, farklı okuma mesafeleri için optik modeller mevcuttur.
Elektronik üretiminde kod kontrolü
Konveyör ve depolama sistemlerinde sevkiyat etiketi kontrolü
İlaç ambalajlarında kod kontrolü
Gıda sektöründe etiket kontrolü
LSIS 220
LSIS 220, iyileştirmiş optikler ve çözünürlüğü ile hareket halinde bile güvenilir bir kod okuması için yüksek fonksiyon rezervleri sunmaktadır. Güvenilir ve hızlı bir şekilde barkodları, istiflenmiş kodları ve 2D kodları tespit eder.
Faydalarınız
- Daha geniş okuma alanı ve kenar alanlara kadar odak içi algılama için geliştirilmiş optikler, hızlı kod okuma için 844x640 piksel optimize edilmiş çözünürlük
- 2 boyutlu kodların, istiflenmiş kodların ve barkodların algılanması
- RS 232 veya USB arayüzü
- Anahtarlama girişi (tetikleyici)
- Manuel aktivasyon ve parametrelendirme için tetik düğmesi
- Mekanik olarak hareketli parçalar içermeyen konstrüksiyon, cam bölmeli sağlam metal gövde ve IP 65 koruma sınıfı, cihazları endüstriyel kullanım için çok uygun hale getirir
- Zor koşullarda bile kurulum için son derece küçük tasarım boyutu
Uygulamalar
Manuel kod okuma ve sunum modunda kod okuma
Gereklilik:
Büyük, farklı bileşenlerin manuel olarak hareket ettirildiği montaj işlemlerinde, kod okuma hem otomatik hem de manuel olarak mümkün olmalıdır.
Çözüm:
LSIS 220 1D-/2D kod okuyucular, otomatik ve manuel çalışma için çeşitli tetikleme seçenekleriyle donatılmıştır.
Ürün listesi
- Seri: DCR 200i
- Arayüz: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: MOSFET yarı iletkeni, +24 V anahtarlama, MOSFET ya...
- Kod türleri okunabilir: GS1 veri çubuğu her yönlü, 2/5 aralıklı, Aztec, Co...
- Seri: DCR 100i
- Arayüz: RS 232, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: Optik kuplajlı transistör, NPN, Optik kuplajlı tra...
- Kod türleri okunabilir: Code 32, 2/5 aralıklı, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, Az...
- Seri: DCR 100i
- Arayüz: RS 232, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: Optik kuplajlı transistör, NPN, Optik kuplajlı tra...
- Kod türleri okunabilir: Codabar, 2/5 aralıklı, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, Az...
- Seri: DCR 200i
- Arayüz: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: MOSFET yarı iletkeni, +24 V anahtarlama, MOSFET ya...
- Kod türleri okunabilir: UPC, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Code 128, Code ...
- Seri: DCR 200i
- Arayüz: RS 232, RS 422, EtherNet IP, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: MOSFET yarı iletkeni, +24 V anahtarlama, MOSFET ya...
- Kod türleri okunabilir: EAN 8/13, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Code 128, ...
- Seri: DCR 200i
- Arayüz: RS 232, RS 422, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: MOSFET yarı iletkeni, +24 V anahtarlama, MOSFET ya...
- Kod türleri okunabilir: GS1 veri çubuğu, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Cod...
- Seri: DCR 200i
- Arayüz: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: MOSFET yarı iletkeni, +24 V anahtarlama, MOSFET ya...
- Kod türleri okunabilir: Code 32, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Code 128, C...
- Seri: DCR 200i
- Arayüz: RS 232, RS 422, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: MOSFET yarı iletkeni, +24 V anahtarlama, MOSFET ya...
- Kod türleri okunabilir: Codabar, 2/5 aralıklı, Aztec, Code 128, Code 32, C...
- Seri: DCR 200i
- Arayüz: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: MOSFET yarı iletkeni, +24 V anahtarlama, MOSFET ya...
- Kod türleri okunabilir: Code 39, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Code 128, C...
- Seri: DCR 200i
- Arayüz: RS 232, RS 422, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: MOSFET yarı iletkeni, +24 V anahtarlama, MOSFET ya...
- Kod türleri okunabilir: GS1 Databar Stacked, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar,...
- Seri: DCR 200i
- Arayüz: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Anahtarlama prensibi: MOSFET yarı iletkeni, +24 V anahtarlama, MOSFET ya...
- Kod türleri okunabilir: GS1 Databar Stacked, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar,...
- Seri: DCR 200i
- Arayüz: RS 232, RS 422, Ethernet, OPC-UA
- Anahtarlama prensibi: MOSFET yarı iletkeni, +24 V anahtarlama, MOSFET ya...
- Kod türleri okunabilir: İlaç kodu, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Code 128,...