V-LENS-K-C-75-F2,8-2/3-01
Değiştirilebilir lens
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Odak uzaklığı | 75 mm |
| Diyafram | 2,8 |
| En küçük odaklanma mesafesi | 700 mm |
| Çip büyüklüğü, maks. | 2/3 in |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 34 mm x 59,6 mm |
| Net ağırlık | 125 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Filtre vida dişi | M30,5 x 0,5 |
| Sabitlenebilir ayarlama halkaları | Diyafram halkası Odaklama halkası |
| Gümrük taife numarası | 90021900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |