VBT-25-1375,4000

Işık perdesi verici

Ürün numarası: 50107931

Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
CSL505-T25-1375-M8
Işık perdesi verici
Ürün numarası: 50131397
  • Seri: 505
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 5 m
  • Ölçüm alanının uzunluğu: 1.375 mm
Ürün numarası: 50131397
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Seri Çeşitli
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
İşletme bölgesi 0,7 ... 5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Ölçüm alanının uzunluğu 1.375 mm
Işın sayısı 56 Adet
Işın uzaklığı 25 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 4.000 mm
İletken sayısı 3 damarlı
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 10 mm x 1.560 mm x 27 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 45 °C
Koruma sınıfı IP 54
Güvenlik sınıfı III
Geçerli norm EN 60947-5-2 (Almanca sürümü)
Gümrük taife numarası 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Konfigürasyon yazılımı - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf