VBT-5-75,4000

Işık perdesi verici

Ürün numarası: 50107870

Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
CSL505-T05-75-M8
Işık perdesi verici
Ürün numarası: 50131366
  • Seri: 505
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 5 m
  • Ölçüm alanının uzunluğu: 75 mm
Ürün numarası: 50131366
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Seri Çeşitli
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
İşletme bölgesi 0,7 ... 5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Ölçüm alanının uzunluğu 75 mm
Işın sayısı 16 Adet
Işın uzaklığı 5 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 4.000 mm
İletken sayısı 3 damarlı
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 12 mm x 160 mm x 58 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Plastik
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 45 °C
Koruma sınıfı IP 54
Güvenlik sınıfı III
Geçerli norm EN 60947-5-2 (Almanca sürümü)
Gümrük taife numarası 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Konfigürasyon yazılımı - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf