VDB 14B/4
Çift yaprak kontrolü güçlendirici
| Seri | 14 |
| Fiziksel prensip | Ultrasonik kapasitif |
| Uygulama | Çift yaprak kontrolü |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 7 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama frekansı | 200 Hz |
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 99 mm x 35 mm x 160 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Net ağırlık | 450 g |
| Gösterge türü | LED |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 40 °C |
| Koruma sınıfı | IP 54 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |