VRTU 430M/P-2110-3000-S12

Ultrasonik sensörü

Ürün numarası: 50036263

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
HTU430B-3000.X3/LT4-M12
Ultrasonik sensörü
Ürün numarası: 50124273
  • Seri: 430B
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • Yapışekli: Silindirik, 30 mm
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,3 ... 3 m
Ürün numarası: 50124273
Tahmini teslimat süresi: 10 iş günü
Seri 430
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
Özel versiyon Senkronizasyon girişi
İşletme bölgesi 0,4 ... 3 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Ultrasonik frekans 120 kHz
Ses lobu gelişimi standart
Işınlama yönü önde
Besleme gerilimi UB 20 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma UB’dan
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi NC (normalde kapalı/normalde açık kontak
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi NC (normalde kapalı/normalde açık kontak
Anahtarlama frekansı 2 Hz
Tepki verme süresi 80 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Senk. girişi/ konfigürasyon arayüzü
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 30 mm x 131 mm
Vida dişi büyüklüğü M30 x 1,5 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Nikelli pirinç
Net ağırlık 210 g
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Kumanda elemanları 270° potansiyometre
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 85 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
3D-CAD modeli - zip
Konfigürasyon yazılımı - zip
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf