VS 403/N
Amplifikatör
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | 403 |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 31,2 V, DC |
| Giriş direnci | 1.000 Ω |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama prensibi | Kapatıcı (NO) |
| Anahtarlama elemanı | Röle, NPN |
| Anahtarlama prensibi | Kapatıcı (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 10 Hz |
| Tür | NAMUR |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 18 mm x 99,5 mm x 112 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PA 66 |
| Net ağırlık | 160 g |
| Gövde rengi | gri |
| Montaj braketi türü | Başlık rayı üzerine montaj |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 3 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 80 °C |
| Ex cihaz grubu | II |
| Ateşleme koruma türü | ia kendi güvenli |
| Koruma sınıfı | IP 20 (terminaller) IP 30 (gövde) |
| Sertifikasyonlar | Ex |
| Geçerli norm | EN 61326-1 |
| Ex standardı | EN 50014 EN 50020 EN 50021 EN 50281-1-1 EN 50284 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27210121 |
| ECLASS 8.0 | 27210121 |
| ECLASS 9.0 | 27210121 |
| ECLASS 10.0 | 27210121 |
| ECLASS 11.0 | 27210121 |
| ETIM 5.0 | EC001485 |
| ETIM 6.0 | EC001485 |
| ETIM 7.0 | EC001485 |