Z-3110 + KB-USB

Mobil barkod okuyucusu

Ürün numarası: 50118358

Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
IT 1400g PDF-2-USB-KIT
Mobil barkod okuyucusu
Ürün numarası: 50141806
  • Seri: IT14xx
  • Arayüz: RS 232
  • Kod türleri okunabilir: Code 39
  • Modül boyutu, maks.: 0,127 ... 0,508 mm
Ürün numarası: 50141806
Seri Z serisi
içeriği USB kablosu
Kod türleri okunabilir 2/5 aralıklı
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
UPC
Tarama hızı, tipik 200 scans/s
Okuma mesafesi 0 ... 20 mm
Işık kaynağı LED, Kırmızı
LED grubu 1
Kameranın çözünürlüğü yatay 2.088 px
Kameranın çözünürlüğü dikey 1 px
Barkod kontrastı (PCS) 30 %
Modül boyutu 0,1 mm
Besleme gerilimi UB 4,75 ... 5,25 V, DC
Tür PS/2, USB, RS 232
İşlev Proses
İşlev Proses
Bağlantı türü USB
Ölçü (G x Y x U) 91 mm x 63 mm x 171 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Net ağırlık 100 g
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 20
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
Veri sayfası - pdf