Optimiert für unregelmäßige Objekte, Paletten und Polybags

Con un fascio di luce fino a 60 mm, l'RK46C con principio di riflessione rileva in modo affidabile oggetti irregolari e piatti, nonché bordi d'attacco non definiti. La risoluzione può essere impostata tramite vari livelli di apprendimento.
PPIC_RK46C_M12_R_15cm_300dpi_1400x400_grey50

Riconoscimento affidabile di oggetti irregolari

I sensori ottici con banda luminosa sono adatti ad applicazioni in cui la forma dell'oggetto non è definita, ossia variabile.

Mentre i sensori con un singolo fascio di luce raggiungono i loro limiti con oggetti perforati o irregolari, la banda luminosa dell'RK46C consente un rilevamento continuo dell'oggetto e un'individuazione precisa del bordo anteriore, anche con oggetti molto piatti (ad esempio, sacchetti in polietilene). 

Con la sua fascia luminosa chiusa, RK46C è una soluzione molto più semplice ed economica delle classiche cortine fotoelettriche.

Per il rilevamento con l'RK46C, un'interruzione in qualsiasi punto della banda luminosa è sufficiente per rilevare in modo affidabile oggetti ad altezze diverse, ad esempio pallet o buste "ingombranti" nel settore della vendita per corrispondenza online ("polybags"). I sensori con banda luminosa di 25 mm o 60 mm vengono gestiti come gli altri sensori fotoelettrici a catarifrangente con un pulsante di autoapprendimento e sono molto facili da usare.

Per gli oggetti più piccoli si utilizza la cortina fotoelettrica a riflessione CSR 780, con una risoluzione più elevata e due lunghezze di campo di misura. 

I vantaggi

  • Rilevamento universale e affidabile e maggiore affidabilità funzionale anche in presenza di superfici irregolari, interrotte e riflettenti
  • Rilevamento continuo di oggetti di dimensioni e forme diverse, dal bordo di entrata a quello di uscita, in un unico sensore grazie a due livelli di apprendimento
  • Allineamento rapido grazie al fascio di luce ben visibile

Applicazioni

APIC_PA_SR46C_pallet_sensor_oktabin_wl_15cm_300dpi_700x500px

Riconoscimento di pallet

Requisito:
Occorre riconoscere in modo affidabile tutti i tipi di pallet per l'intera lunghezza. Anche i pallet difettosi o le aperture nei pallet devono essere riconosciuti in modo affidabile.

Soluzione:
Le fotocellule a riflessione RK 46C riconoscono in modo affidabile anche oggetti con forme irregolari e aperture. A tale scopo, i dispositivi utilizzano un potente fascio di luce largo 60 mm.

APIC_IL_SR46C_Detection-of-polybags-conveyor-belt_wl_15cm_300dpi_700x500px

Riconoscimento di sacchetti in polietilene

Requisito:
In un impianto di trasporto a nastro i sacchetti in polietilene devono essere riconosciuti in modo sicuro sacchetti in polietilene su tutta la lunghezza a una velocità fino a 2,5 m/s.

Soluzione:
Le fotocellule a riflessione della serie RK 46C riconoscono gli oggetti in un impianto di trasporto a nastro in modo affidabile già a partire da una dimensione di 3 mm. A tale scopo, i dispositivi utilizzano un potente fascio di luce largo 25 mm. Grazie alla frequenza di commutazione di 250 Hz, le fotocellule RK 46C riconoscono gli oggetti anche ad alte velocità di trasporto.

Caratteristiche tecniche

RK46C.DL3RK46C.DXL3CSR 780
Portata0,55 … 1,5 m0,4 … 2/4 m0 … 0,7 m
Lunghezza campo di misura25 mm40 ... 60 mm96/432 mm
Dimensioni minime3 mm2/8 mm1 mm
Uscite (2 ciascuno)PNP, NPN o push-pull, IO-LinkPNP, NPN o push-pull, IO-Link2/1 push-pull o 1 avviso
CollegamentoM12, cavoM12, cavoM12
Dimensioni (LxLxH)20,5 x 76,3 x 44 mm20,5 x 76,3 x 44 mm34,2 x 181,8 x 28,6 mm
Grado di protezioneIP67, IP69kIP67, IP69kIP 65
Tempo di risposta2 ms2 ms2 ms
Sorgente luminosaLuce rossa (LED)Luce rossa (LED)Infrarosso
Campi di applicazione tipiciSacchetti di plastica, sacchetti per la spedizione, pannelliContenitori a maglie, pallet, contenitori pieghevoli, superfici perforateEspulsione, pannelli