Suportes tipo grampo
Suportes para uma montagem fácil e rápida, em alguns casos com batente. Estão disponíveis versões de material galvanizado ou plástico em diferentes tamanhos. O sensor é preso no suporte adequado e pode ser substituído rapidamente.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 19 produtos encontrados
MC 005K
Peça de fixação
Número de artigo:
50134201
- Versão do suporte de fixação: Suporte de aperto
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Plástico
MC 004K
Peça de fixação
Número de artigo:
50134200
- Versão do suporte de fixação: Suporte de aperto
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Plástico
MC 003K
Peça de fixação
Número de artigo:
50134199
- Versão do suporte de fixação: Suporte de aperto
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Plástico
MC 030K-LS
Peça de fixação
Número de artigo:
50111504
- Versão do suporte de fixação: Suporte de aperto
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com batente final
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Plástico
MC 030K
Peça de fixação
Número de artigo:
50111503
- Versão do suporte de fixação: Suporte de aperto
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Plástico
MC 018K-LS
Peça de fixação
Número de artigo:
50111502
- Versão do suporte de fixação: Suporte de aperto
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com batente final
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Plástico
MC 018K
Peça de fixação
Número de artigo:
50111501
- Versão do suporte de fixação: Suporte de aperto
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Plástico
MC 012K-LS
Peça de fixação
Número de artigo:
50111500
- Versão do suporte de fixação: Suporte de aperto
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com batente final
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Plástico
MC 012K
Peça de fixação
Número de artigo:
50111499
- Versão do suporte de fixação: Suporte de aperto
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Plástico
MC 008K-LS
Peça de fixação
Número de artigo:
50111498
- Versão do suporte de fixação: Suporte de aperto
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com batente final
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Plástico
MC 008K
Peça de fixação
Número de artigo:
50111497
- Versão do suporte de fixação: Suporte de aperto
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Plástico
MC 006K
Peça de fixação
Número de artigo:
50111496
- Versão do suporte de fixação: Suporte de aperto
- Tipo de fixação, lado do dispositivo: Apertável com terminal
- Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
- Material do suporte de fixação: Plástico
Dados de artigo de: 29/10/25