Scanner a laser
O monitoramento inteligente de janelas promove uma manutenção proativa, isso maximiza o tempo de funcionamento das instalações industriais. Graças ao design compacto, os dispositivos podem ser integrados com facilidade em ambientes de produção compactos ou em enxutos sistemas de transporte não tripulados (AGV), para flexibilidade máxima com o menor esforço para instalação.
Scanner a laser com chaveamento para tarefas de detecção de vários objetos e proteção anticolisão
Os scanners a laser com chaveamento da série ROD 100 são adequados para a detecção precisa de um ou mais objetos, assim como para tarefas de proteção anticolisão. Eles se destacam por suas altas taxas de varredura com alta resolução angular. A frequência de chaveamento de 80 Hz permite altas velocidades de deslocamento e de transporte. O monitoramento integrado de janelas oferece suporte à manutenção preventiva e garante alta disponibilidade do sistema. Graças ao seu modelo compacto, os scanners a laser também podem ser facilmente integrados em ambientes de produção confinada e sistemas pequenos de transporte não tripulados (AGV).