Controladores de segurança
Visão geral
Controladores de segurança MSI 400
Estrutura compacta e configuração simples
Os controladores de segurança compactos MSI 400 avaliam os sinais dos mais diversos sensores de segurança e são utilizados para o monitoramento do circuito de segurança em máquinas de tamanho pequeno a médio. Devido às suas funções de segurança configuráveis, eles podem ser adaptados com muita facilidade às respectivas exigências.
Suas vantagens
- Sempre adequado
Com 2 módulos básicos, a série MSI 400 oferece sempre a solução adequada – desde funções padrão até gateways integrados. Todos os módulos básicos podem ser expandidos de forma modular, se necessário. - Economia de espaço
Na largura estrutural de 45 mm já estão integradas 24 entradas/saídas seguras e protocolos Industrial Ethernet. Isso economiza espaço no painel elétrico e facilita a encomenda, graças ao número de artigo único. - Potência de comutação máxima
Em cada saída do sistema está disponível uma potência de comutação sem desgaste de 4 A. Dessa maneira é possível, por ex., controlar válvulas diretamente, e relés adicionais são excluídos. - Diagnóstico rápido online
O diagnóstico on-line integrado e o registro de ocorrências do sistema fornecem rapidamente uma visão geral do status do sistema.
Desta forma, eventuais problemas são localizados rapidamente. As soluções para manutenção remota também podem ser implementadas sem custos adicionais, tornando-se assim desnecessário intervenções de manutenção onerosas.
Destaques
Início perfeito – Expansão modular
Até mesmo o módulo padrão MSI 420 possui 20 entradas seguras, 4 saídas e 4 IOS configuráveis, tornando-o a solução de nível básico ideal para aplicações padrão. Se necessário, todos os módulos básicos do MSI 400 podem ser expandidos para até 116 entradas seguras e 56 saídas seguras com os módulos de expansão de entrada/saída. Uma capacidade de comutação de 4 A sem desgaste está disponível em cada saída do sistema. Isso significa que, por exemplo, as válvulas podem ser controladas diretamente e não são necessários relés adicionais.
Gateways integrados
Os controladores de segurança MSI 400 podem ser integrados facilmente em redes industriais. Interface Ethernet e protocolos Ethernet industriais já estão integrados com uma largura estrutural de apenas 45 mm.
Outros módulos gateway
A integração em outros fieldbuses, como EtherCAT, PROFIBUS e CANopen, é realizada através de módulos gateway.
Tecnologia de conexão flexível
Todos os módulos estão disponíveis opcionalmente com bornes parafusáveis ou bornes de conexão por mola/push-in, o que significa melhor adaptação aos requisitos da sua instalação.
Memória do programa intercambiável
A memória do programa acessível na parte frontal intercambiável no formato de cartão SD oferece muito espaço de memória para programas de aplicativos. Desta forma, o manuseio dos projetos é simplificado, economizando muito tempo no comissionamento, duplicação e no caso de assistência. A cobertura fixa no controlador protege a memória antes de remoção involuntária.
Conexão sempre rápida
As interfaces USB e Ethernet integradas permitem um acesso flexível ao sistema. Desta forma, as informações de status e diagnóstico no planejamento e duração da operação são disponibilizadas rapidamente.
Indicação ótica de funcionamento via LED
Todas as entradas e saídas do sistema disponibilizam indicadores LED atribuídos claramente às conexões. Eles são complementados com outros LEDs para a representação do status do módulo. Assim, é possível detectar de forma rápida e clara o estado de funcionamento de um sistema.
Rapidamente até o destino com o MSI.designer
Com a ferramenta de configuração MSI.designer, você cria projetos de maneira simples e eficiente. O software isento de licença oferece uma biblioteca abrangente, com mais de 50 blocos funcionais certificados, e auxilia você na criação, verificação e documentação dos seus projetos.
Configuração intuitiva
As configurações são criadas rapidamente, graças à operação intuitiva. Sensores e atuadores podem ser utilizados diretamente no editor de lógica e conectados a um bloco funcional na mesma etapa de trabalho. Páginas de definição livre e o resumo de blocos funcionais garantem uma boa visão geral. É possível até mesmo visualizar várias páginas de lógica em paralelo e, com as janelas deslizantes, você visualiza sempre os elementos que o auxiliam da maneira ideal durante o trabalho.
Biblioteca abrangente de blocos funcionais
A biblioteca do MSI.designer dispõe de mais de 50 blocos funcionais certificados. Funções típicas, como reinicialização, avaliação de dispositivos de comando bimanual e monitoramento dos contatores, assim como funções complexas, como processos de muting, já estão pré-configuradas e podem ser executadas rapidamente. Até 300 blocos funcionais podem ser integrados em um projeto.
Simulação integrada
Já no PC, a função de simulação e o analisador de lógica integrado permitem uma verificação das funções programadas. As adaptações eventualmente necessárias são realizadas na mesa e não apenas na área da montagem da máquina. Isso economiza tempo ao comissionar no local.
Relatório profissional
A função de documentação reúne todas as informações do projeto em um relatório detalhado e claro. O relatório pode ser configurado pelo usuário e, clicando um botão e com pouco esforço, constitui uma parte integrante importante para a documentação em conformidade com as diretivas de uma máquina.
Avaliação de vários sensores de segurança com funções de segurança configuráveis
Exigência:
Vários sensores de segurança devem ser integrados no comando da máquina ou instalação. Também devem ser configuradas funções como um retardamento de tempo para a liberação de uma trava ou conexões de sinais.
Solução:
O controlador de segurança expansível MSI 400 oferece, já no módulo básico, 24 entradas/saídas seguras, assim como uma interface Ethernet com protocolos Ethernet industriais. O planejamento é feito de maneira rápida e eficiente com o software de configuração MSI.designer isento de licença.
Proteção de acesso em esteiras de transporte, com função de muting
Exigência:
A proteção de acesso em esteiras de transporte deve impedir a entrada de pessoas na zona de perigo e, ao mesmo tempo, permitir a passagem do bem transportado.
Solução:
A função de muting realiza o bypass do sensor de segurança de maneira controlada para a passagem do bem transportado. Ao mesmo tempo, os módulos funcionais especiais de muting do controlador de segurança MSI 400 ou a interface de muting MSI-MD-FB, executada como módulo de campo, assumem o controle do processo de muting.
Monitoramento seguro de prensas
Exigência:
As exigências específicas para a segurança de prensas mecânicas e hidráulicas estão descritas nas normas EN ISO 16092. A implementação dessas exigências e a integração no processo da prensa serão suportadas e simplificadas através da ferramenta de configuração.
Solução:
Para a utilização em prensas excêntricas e hidráulicas, a ferramenta de configuração MSI.designer oferece uma biblioteca de funções especial. Ele contém blocos funcionais personalizados para o controle e a proteção de prensas e permite uma configuração fácil e rápida.
Caraterísticas técnicas
MSI 400
| Módulos básicos com largura estrutural de 45 mm e 24 entradas/saídas seguras | |
| Expansão para 116 entradas seguras e 56 saídas seguras | |
| Indicação ótica de funcionamento através de LEDs para cada entrada/saída do sistema | |
| Gateways para PROFINET, Ethernet/IP e Modbus, integrados no módulo básico. Para EtherCAT, PROFIBUS e CANopen estão disponíveis módulos de gateway | |
| Funções de segurança para o comando de prensas | |
| Capacidade de comutação sem desgaste de 4 A | |
| Todos os dispositivos disponíveis opcionalmente com bornes parafusáveis ou bornes de conexão por mola |
MSI.designer
| Mais de 50 módulos funcionais certificados | |
| Até 300 módulos funcionais por projeto | |
| Visualizações que podem ser organizadas livremente, com divisão em várias telas | |
| Conexão de sensores/atuadores e blocos funcionais diretamente no editor de lógica com atribuição automática das entradas e saídas | |
| Função de simulação e analisador de lógica integrado para a verificação das funções configuradas | |
| Proteção de projetos e blocos funcionais com senhas | |
| Diagnóstico online com livro de registro do sistema e função de manutenção remota |
Lista de artigos
- Tipo: Controlador de segurança
- Número de entradas: 16 Unid.
- Tipo de borne: Borne de conexão por mola
- Interface: Ethernet, USB
- Tipo: Controlador de segurança
- Número de entradas: 16 Unid.
- Tipo de borne: Borne parafusável
- Interface: Ethernet, USB
- Tipo: Controlador de segurança
- Número de entradas: 16 Unid.
- Tipo de borne: Borne de conexão por mola
- Interface: Ethernet, USB
- Tipo: Controlador de segurança
- Número de entradas: 16 Unid.
- Tipo de borne: Borne parafusável
- Interface: Ethernet, USB
- Tipo: Gateway de fieldbus
- Interface: EtherCAT
- Tipo: Módulo I/O não seguro
- Número de entradas: 4 Unid.
- Tipo de borne: Borne de conexão por mola
- Tipo: Módulo I/O não seguro
- Número de entradas: 4 Unid.
- Tipo de borne: Borne parafusável
- Tipo: Gateway de fieldbus
- Interface: PROFIBUS DP
- Tipo: Gateway de fieldbus
- Tipo de borne: Borne parafusável
- Interface: CANopen
- Tipo: Módulo de entrada seguro
- Número de entradas: 8 Unid.
- Tipo de borne: Borne de conexão por mola
- Tipo: Módulo de entrada seguro
- Número de entradas: 8 Unid.
- Tipo de borne: Borne parafusável
- Tipo: Módulo I/O seguro
- Número de entradas: 8 Unid.
- Tipo de borne: Borne de conexão por mola